1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NON-ROTATIVE SUSPENSIONS (WITH INTEGRATED ELBOW ARM)【4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

NON-ROTATIVE SUSPENSIONS (WITH INTEGRATED ELBOW ARM)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,444.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

นี่คือส่วนประกอบ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ ยางดูดจับชิ้นงาน และใช้สำหรับการ การออกแบบ และติดตั้ง
ยางดูดจับชิ้นงาน แบบฝัง
พื้นผิว เป็นอโนไดซ์สีของ ผลิตภัณฑ์ จริงอาจแตกต่างจากใน ภาพ..
 
วัสดุกระบวนการเตรียมผิว
อะลูมิเนียมกระบวนการอโนไดซิ่ง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
4PACK-MVFE-10-11
4PACK-MVFE-14-21
4PACK-MVFE-20-26
4PACK-MVFE-20-51
4PACK-MVFET-M10-11
4PACK-MVFET-M14-21
4PACK-MVFET-M20-26
4PACK-MVFET-M20-51
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการตรึง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ST
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง กระบอกสูบ (มม.)/ เกลียว (ม.)

฿ 4,444.44

NON-ROTATIVE SUSPENSIONS 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน แคลมป์ยึด11D10

฿ 4,646.46

NON-ROTATIVE SUSPENSIONS 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน แคลมป์ยึด21D14

฿ 4,848.48

NON-ROTATIVE SUSPENSIONS 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน แคลมป์ยึด26D20

฿ 5,050.51

NON-ROTATIVE SUSPENSIONS 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน แคลมป์ยึด51D20

฿ 4,444.44

NON-ROTATIVE SUSPENSIONS 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน สกรู ยึด11M10

฿ 5,050.51

ADSORPTION METAL FITTING 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน สกรู ยึด21M14

฿ 4,848.48

ADSORPTION METAL FITTING 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน สกรู ยึด26M20

฿ 4,646.46

ADSORPTION METAL FITTING 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน สกรู ยึด51M20

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

รหัสสินค้าDSABCEFGHน้ำหนัก (กรัม)
รุ่น
4PACK-MVFE1011M5M52082285515
1421G1/8G1/8321440147245
2026G1/8G1/83514501411170
2051G1/8G1/835148414169.5105
 
รหัสสินค้าDSABCEFGHน้ำหนัก (กรัม)
รุ่นมีเกลียวหรือ
ไม่มีเกลียว
4PACK-MVFET
(มีเกลียว)
M1011M5M52082285518
M1421G1/8G1/8321440149357
M2026G1/8G1/83514501411188
M2051G1/8G1/835148414169.5125