(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ประกอบด้วยวัสดุที่มีส่วนผสมป้องกันไฟฟ้าสถิต และเส้นใยนำไฟฟ้า ให้ผลป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ดีเยี่ยม
·ไม่มีคลอรีนหรือสารที่ใส่ในผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งสามารถเผาได้ (สามารถเผาได้)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (เมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 705.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 33 | 25 | 1 | ||
฿ 1,411.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 33 | 25 | 2 | ||
฿ 2,116.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 33 | 25 | 3 | ||
฿ 2,821.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 33 | 25 | 4 | ||
฿ 3,526.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 33 | 25 | 5 | ||
฿ 4,232.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 33 | 25 | 6 | ||
฿ 4,937.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 33 | 25 | 7 | ||
฿ 5,642.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 33 | 25 | 8 | ||
฿ 6,347.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 33 | 25 | 9 | ||
฿ 7,053.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 33 | 25 | 10 | ||
฿ 7,758.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 33 | 25 | 11 | ||
฿ 8,463.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 33 | 25 | 12 | ||
฿ 9,168.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 33 | 25 | 13 | ||
฿ 9,874.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 33 | 25 | 14 | ||
฿ 10,579.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 33 | 25 | 15 | ||
฿ 11,284.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 33 | 25 | 16 | ||
฿ 11,989.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 33 | 25 | 17 | ||
฿ 12,695.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 33 | 25 | 18 | ||
฿ 13,400.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 33 | 25 | 19 | ||
฿ 12,317.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 33 | 25 | 20 | ||
฿ 992.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 48 | 38.1 | 1 | ||
฿ 1,984.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 48 | 38.1 | 2 | ||
฿ 2,976.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 48 | 38.1 | 3 | ||
฿ 3,968.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 48 | 38.1 | 4 | ||
฿ 4,960.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 48 | 38.1 | 5 | ||
฿ 5,951.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 48 | 38.1 | 6 | ||
฿ 6,943.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 48 | 38.1 | 7 | ||
฿ 7,935.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 48 | 38.1 | 8 | ||
฿ 8,927.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 48 | 38.1 | 9 | ||
฿ 9,919.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 48 | 38.1 | 10 | ||
฿ 10,911.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 48 | 38.1 | 11 | ||
฿ 11,903.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 48 | 38.1 | 12 | ||
฿ 12,895.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 48 | 38.1 | 13 | ||
฿ 13,887.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 48 | 38.1 | 14 | ||
฿ 14,879.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 48 | 38.1 | 15 | ||
฿ 15,870.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 48 | 38.1 | 16 | ||
฿ 16,862.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 48 | 38.1 | 17 | ||
฿ 17,854.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 48 | 38.1 | 18 | ||
฿ 18,846.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 48 | 38.1 | 19 | ||
฿ 17,245.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 48 | 38.1 | 20 | ||
฿ 1,488.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 49 | 1 | ||
฿ 2,976.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 49 | 2 | ||
฿ 4,464.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 49 | 3 | ||
฿ 5,951.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 49 | 4 | ||
฿ 7,439.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 49 | 5 | ||
฿ 8,927.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 49 | 6 | ||
฿ 10,415.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 49 | 7 | ||
฿ 11,903.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 49 | 8 | ||
฿ 13,391.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 49 | 9 | ||
฿ 14,879.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 49 | 10 | ||
฿ 16,366.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 49 | 11 | ||
฿ 17,854.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 49 | 12 | ||
฿ 19,342.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 49 | 13 | ||
฿ 20,830.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 49 | 14 | ||
฿ 22,318.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 49 | 15 | ||
฿ 23,806.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 49 | 16 | ||
฿ 25,293.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 49 | 17 | ||
฿ 26,781.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 49 | 18 | ||
฿ 28,269.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 49 | 19 | ||
฿ 25,871.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 49 | 20 | ||
฿ 1,488.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 62 | 50.8 | 1 | ||
฿ 2,976.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 62 | 50.8 | 2 | ||
฿ 4,464.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 62 | 50.8 | 3 | ||
฿ 5,951.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 62 | 50.8 | 4 | ||
฿ 7,439.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 62 | 50.8 | 5 | ||
฿ 8,927.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 62 | 50.8 | 6 | ||
฿ 10,415.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 62 | 50.8 | 7 | ||
฿ 11,903.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 62 | 50.8 | 8 | ||
฿ 13,391.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 62 | 50.8 | 9 | ||
฿ 14,879.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 62 | 50.8 | 10 | ||
฿ 16,366.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 62 | 50.8 | 11 | ||
฿ 17,854.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 62 | 50.8 | 12 | ||
฿ 19,342.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 62 | 50.8 | 13 | ||
฿ 20,830.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 62 | 50.8 | 14 | ||
฿ 22,318.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 62 | 50.8 | 15 | ||
฿ 23,806.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 62 | 50.8 | 16 | ||
฿ 25,293.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 62 | 50.8 | 17 | ||
฿ 26,781.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 62 | 50.8 | 18 | ||
฿ 28,269.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 62 | 50.8 | 19 | ||
฿ 25,871.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 62 | 50.8 | 20 | ||
฿ 1,984.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 73 | 60.5 | 1 | ||
฿ 3,968.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 73 | 60.5 | 2 | ||
฿ 5,951.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 73 | 60.5 | 3 | ||
฿ 7,935.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 73 | 60.5 | 4 | ||
฿ 9,919.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 73 | 60.5 | 5 | ||
฿ 11,903.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 73 | 60.5 | 6 | ||
฿ 13,887.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 73 | 60.5 | 7 | ||
฿ 15,870.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 73 | 60.5 | 8 | ||
฿ 17,854.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 73 | 60.5 | 9 | ||
฿ 19,838.00 | DUCT HOSE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 73 | 60.5 | 10 |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | - | ความยาวรวม |
M-ELW 38 | − | 12 |
M-ELW50 | − | 20 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | พิทช์ | อุณหภูมิใช้งานที่แนะนำ | แรงดันที่ยอมรับได้ (20 °C) MPa หรือน้อยกว่า [kfg/cm2 หรือน้อยกว่า] | ที่ยอมรับได้ โค้งงอ รัศมี | น้ำหนัก (กรัม/ม.) * ค่าอ้างอิง | รหัสสินค้า | ความยาวรวม กำหนดรูปแบบการเพิ่มขึ้นทีละ 1 เมตร | แบลงค์ (ม.) | |
ประเภท | ลำดับที่ | ||||||||||
25 | 25 | 33 | 7.6 | -10 °C ถึง 50 °C | 0.10 [1.0] | 70 | 185 | M-ELW | 25 | 1 to 19 | 20 |
38 | 38.1 | 48 | 9.5 | 100 | 360 | 38 | |||||
48.6 | 49 | 60 | 11 | 120 | 540 | 48.6 | |||||
50 | 50.8 | 62 | 11 | 120 | 560 | 50 | |||||
60 | 60.5 | 73 | 13.5 | 150 | 730 | 60 | |||||
65 | 63.5 | 76.5 | 13.5 | 150 | 760 | 65 | - | ||||
75 | 76.2 | 91 | 15 | 200 | 1100 | 75 | |||||
100 | 101.6 | 119.5 | 16.5 | 300 | 1660 | 100 |
■ คุณลักษณะ
· ประกอบด้วยวัสดุที่มีส่วนผสมป้องกันไฟฟ้าสถิต และเส้นใยนำไฟฟ้า
ให้ผลป้องกันไฟฟ้าสถิตได้ดีเยี่ยม
· วัสดุไม่มีคลอรีนหรือสารที่ใส่ในผลิตภัณฑ์พลาสติก (สามารถเผาได้)
ชนิด | ประเภทป้องกันไฟฟ้าสถิต |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง