1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปแก้วอุณหภูมิสูง
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
    ฿ 1,411.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- พันรอบ หัวฉีด ของ เครื่องจักร งานขึ้นรูป ="_blank" > ใช้ยึด เทปกันความร้อน สำหรับ หัวฉีด ฉีด เครื่องจักร งานขึ้นรูป .
· อุณหภูมิ ทนความร้อน 260°C
[ตัวอย่างการใช้งาน]
· สำหรับ เครื่องจักร งานขึ้นรูป

รหัสสินค้า
NKGT13
NKGT19
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,411.00

GLASS TAPE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 13

฿ 2,116.00

GLASS TAPE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 19

กำลังโหลด …

  1. 1

ตารางข้อมูลจำเพาะ

เทปใยแก้ว
กาวซิลิโคน ฝั่ง A (อบด้วยความร้อน)

 

รหัสสินค้า-ความยาว 
NKGT6   

 

ความหนา
(มม.)
ความกว้าง
(มม.)
ความยาว
(หน่วย ม.)
รหัสสินค้า
ประเภทลำดับที่
0.2633NKGT6
1313
1919

ข้อมูลจำเพาะ/ ภาพรวม

■ การใช้งาน
·ใช้สำหรับยึดเทปฉนวนความร้อนสำหรับหัวฉีดของเครื่องฉีดขึ้นรูปที่พันรอบหัวฉีด
· อุณหภูมิทนความร้อน : 260 °C

ข้อมูลพื้นฐาน

อุณหภูมิทนความร้อน 260°C ความยาว(ม.) 33