1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูตัวหนอน สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก VC-TNS2.5

LOCKING SCREW(VC-TNS2.5)
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
    ฿ 282.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
· สกรูตัวหนอน สำหรับ แพ้ด ดูด ⌀3

สกรู:ภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นวัสดุ
VC−TNS2.5เทียบเท่า SUS303

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
VC-TNS2.5 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 282.00

฿ 67.26

LOCKING SCREW(VC-TNS2.5) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ตารางข้อมูลจำเพาะ

หมายเลขสินค้า
VC−TNS2.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VC-TNS2.5 ในชุด สกรูตัวหนอน สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก VC-TNS2.5