(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
AT-FRCLS2020-D5.5 |
AT-FRCLS2020-D5.5-BPT5 |
AT-FRCLS2020-D5.5-BPT12 |
AT-FRCLS2020-D6.6 |
AT-FRCLS2020-D6.6-BPT5 |
AT-FRCLS2020-D6.6-BPT12 |
AT-FRCLS2020-D9 |
AT-FRCLS2020-D9-BPT5 |
AT-FRCLS2020-D9-BPT12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ชุดน๊อตยึด | ความหนา แผ่นฐาน บังคับ T (มิลลิเมตร) |
แผ่นฐาน รองรับการใช้งาน ขนาด รูติดตั้ง D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 446.00 |
CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | ไม่มี | - | 5.5 | ||
฿ 469.00 ฿ 153.08 |
CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มี | 5 | 5.5 | ||
฿ 469.00 |
CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | มี | 12 | 5.5 | ||
฿ 446.00 |
CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | ไม่มี | - | 6.6 | ||
฿ 469.00 |
CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | มี | 5 | 6.6 | ||
฿ 469.00 |
CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | มี | 12 | 6.6 | ||
฿ 446.00 |
CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | ไม่มี | - | 9 | ||
฿ 469.00 |
CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | มี | 5 | 9 | ||
฿ 469.00 |
CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | มี | 12 | 9 |
[การใช้งาน]
· แคลมป์ยึด สำหรับ เฟรม แบบเหลี่ยม 20 มม. ที่ใช้สำหรับ ชนิดแผ่นเพลท หัวจับ
รหัสรุ่น |
---|
AT-FRCLS2020-D5.5 |
AT-FRCLS2020-D5.5-BPT5 |
AT-FRCLS2020-D5.5-BPT12 |
AT-FRCLS2020-D6.6 |
AT-FRCLS2020-D6.6-BPT5 |
AT-FRCLS2020-D6.6-BPT12 |
AT-FRCLS2020-D9 |
AT-FRCLS2020-D9-BPT5 |
AT-FRCLS2020-D9-BPT12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ชุดน๊อตยึด | ความหนา แผ่นฐาน บังคับ T (มิลลิเมตร) |
แผ่นฐาน รองรับการใช้งาน ขนาด รูติดตั้ง D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 446.00 |
CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | ไม่มี | - | 5.5 | ||
฿ 469.00 ฿ 153.08 |
CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มี | 5 | 5.5 | ||
฿ 469.00 |
CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | มี | 12 | 5.5 | ||
฿ 446.00 |
CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | ไม่มี | - | 6.6 | ||
฿ 469.00 |
CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | มี | 5 | 6.6 | ||
฿ 469.00 |
CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | มี | 12 | 6.6 | ||
฿ 446.00 |
CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | ไม่มี | - | 9 | ||
฿ 469.00 |
CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | มี | 5 | 9 | ||
฿ 469.00 |
CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | มี | 12 | 9 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
รุ่น | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
AT−FRCLS | เทียบเท่า A6061 | อะลูมิเนียมอโนไดซ์สีขาว |
หมายเลขสินค้า | − | D | − | สกรูยึด |
AT−FRCLS2020 | − | D5.5 | ||
AT−FRCLS2020 | − | D6.6 | − | BPT12 |
■ แคลมป์ยึดโครงสร้าง
เฟรมเชื่อมต่อ | A | B | C | E | F | G | J | D1 | K | อลูมิเนียมเฟรม แบบเหลี่ยม โบลท์ยึด | น้ำหนัก (กรัม) *1 | หมายเลขสินค้า | รูติดตั้ง ขนาด D | |
รุ่น | ลำดับที่ | |||||||||||||
HFS5-2020 ( อลูมิเนียมเฟรม แบบเหลี่ยม ) | 36 | 20 | 20 | 18 | 22 | 9.5 | 5.4 | 5.5 | 6 | M5 ยาว 20 2 (อุปกรณ์เสริม) | 36 | AT-FRCLS | 2020 | 5.5 |
36 | 18 | 22 | 6 | 6 | 6.6 | |||||||||
38 | 19 | 24 | 7 | 7 | 9 |
*1 น้ำหนักเป็น ค่า โดยประมาณ พิจารณาเป็นแนวทางเท่านั้น
ตรวจสอบกับ WOS สำหรับปริมาณที่แสดง
■ แคลมป์ยึดโครงสร้าง ( ผลิตภัณฑ์ ใช้ชุดเกลียวยึด)
หมายเลขสินค้า | รูติดตั้ง ขนาด D | สกรูยึด | |
รุ่น | ลำดับที่ | ||
AT-FRCLS | 2020 | 5.5 | BPT5 BPT12 |
6.6 | |||
9 |
ตรวจสอบกับ WOS สำหรับปริมาณที่แสดง
■ รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชุดเกลียวยึด
หมายเลขสินค้า แคลมป์ยึด ( ผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ชุดเกลียวยึด) | แผ่นฐาน ใช้งานได้ (AT—BPL) ความหนา T | รายละเอียดสกรูติดตั้ง |
AT-FRCLS2020-D5.5-BPT5 | 5 (AT—BPL□□—T5) | M5 × P0.8—25 (CB5—25): 1 ชิ้น |
AT-FRCLS2020-D6.6-BPT5 | M6 × P1.0—25 (CB6—25): 1 ชิ้น | |
AT-FRCLS2020-D9-BPT5 | M8 × P1.25—25 (CB8—25): 1 ชิ้น | |
AT-FRCLS2020-D5.5-BPT12 | 12 (AT—BPL□□—T12) | M5 × P0.8—30 (CB5—30): 1 ชิ้น |
AT-FRCLS2020-D6.6-BPT12 | M6 × P1.0—30 (CB6—30): 1 ชิ้น | |
AT-FRCLS2020-D9-BPT12 | M8 × P1.25—30 (CB8—30): 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง