(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด (ชนิดเฟรมแบน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 446.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

แค็ตตาล็อก

รหัสรุ่น
AT-FRCL1020-D5.5
AT-FRCL1020-D5.5-BPT5
AT-FRCL1020-D5.5-BPT12
AT-FRCL1020-D6.6
AT-FRCL1020-D6.6-BPT5
AT-FRCL1020-D6.6-BPT12
AT-FRCL1020-D9
AT-FRCL1020-D9-BPT5
AT-FRCL1020-D9-BPT12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ชุดน๊อตยึด ความหนา แผ่นฐาน บังคับ T
(มิลลิเมตร)
แผ่นฐาน รองรับการใช้งาน ขนาด รูติดตั้ง D (φ)

฿ 446.00

CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCL) 1 ชิ้น 3 วัน ไม่มี - 5.5

฿ 469.00

CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCL) 1 ชิ้น 3 วัน มี 5 5.5

฿ 469.00

CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCL) 1 ชิ้น 3 วัน มี 12 5.5

฿ 446.00

CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCL) 1 ชิ้น 3 วัน ไม่มี - 6.6

฿ 469.00

CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCL) 1 ชิ้น 3 วัน มี 5 6.6

฿ 469.00

CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCL) 1 ชิ้น 3 วัน มี 12 6.6

฿ 446.00

CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCL) 1 ชิ้น 3 วัน ไม่มี - 9

฿ 469.00

CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCL) 1 ชิ้น 3 วัน มี 5 9

฿ 469.00

CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCL) 1 ชิ้น 3 วัน มี 12 9

สเปค พื้นฐาน

  • เฟรม การเชื่อมต่อสายไฟ
    เฟรมแบน
  • แผ่นฐาน รองรับการใช้งาน ขนาด รูติดตั้ง D1 (φ)
    5.5

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]
· แคลมป์ยึด สำหรับ เฟรม แบนที่ใช้กับ ชนิดแผ่นเพลท หัวจับ

รหัสรุ่น
AT-FRCL1020-D5.5
AT-FRCL1020-D5.5-BPT5
AT-FRCL1020-D5.5-BPT12
AT-FRCL1020-D6.6
AT-FRCL1020-D6.6-BPT5
AT-FRCL1020-D6.6-BPT12
AT-FRCL1020-D9
AT-FRCL1020-D9-BPT5
AT-FRCL1020-D9-BPT12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ชุดน๊อตยึด ความหนา แผ่นฐาน บังคับ T
(มิลลิเมตร)
แผ่นฐาน รองรับการใช้งาน ขนาด รูติดตั้ง D (φ)

฿ 446.00

CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCL) 1 ชิ้น 3 วัน ไม่มี - 5.5

฿ 469.00

CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCL) 1 ชิ้น 3 วัน มี 5 5.5

฿ 469.00

CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCL) 1 ชิ้น 3 วัน มี 12 5.5

฿ 446.00

CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCL) 1 ชิ้น 3 วัน ไม่มี - 6.6

฿ 469.00

CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCL) 1 ชิ้น 3 วัน มี 5 6.6

฿ 469.00

CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCL) 1 ชิ้น 3 วัน มี 12 6.6

฿ 446.00

CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCL) 1 ชิ้น 3 วัน ไม่มี - 9

฿ 469.00

CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCL) 1 ชิ้น 3 วัน มี 5 9

฿ 469.00

CLAMPS FOR SETTING AT(AT-FRCL) 1 ชิ้น 3 วัน มี 12 9

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

แคลมป์ยึด (ชนิดเฟรมแบน):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นวัสดุกระบวนการเตรียมผิว
AT−FRCLเทียบเท่า A6061อะลูมิเนียมอโนไดซ์สีขาว

สเปค

ตารางข้อมูลจำเพาะ

หมายเลขสินค้าDสกรูยึด
AT−FRCL1020D5.5  
AT−FRCL1020D6.6BPT5

 

■ แคลมป์ยึดโครงสร้าง

เฟรมเชื่อมต่อABCEFD1GHJKเฟรมแบน
โบลท์ยึด
น้ำหนัก
(กรัม) *1
หมายเลขสินค้ารูติดตั้ง
ขนาด
D
รุ่นลำดับที่
HFSFN5-1020
( เฟรมแบน )
36202031215.514915M5 ยาว 14
(อุปกรณ์เสริม)
25AT-FRCL10205.5
382032256.6
402432.512279

* 1 น้ำหนักเป็นค่าโดยประมาณ ใช้พิจารณาให้เป็นแนวทางเท่านั้น 

สามารถตรวจสอบจำนวนกับ WOS ตามปริมาณที่แสดง

 

■ แคลมป์ยึดโครงสร้าง ( ผลิตภัณฑ์ ใช้ชุดเกลียวยึด)

หมายเลขสินค้ารูติดตั้ง
ขนาด
D
สกรูยึด
รุ่นลำดับที่
AT-FRCL10205.5BPT5
BPT12
6.6
9

ตรวจสอบกับ WOS สำหรับปริมาณที่แสดง

 

■ รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชุดเกลียวยึด

หมายเลขสินค้า แคลมป์ยึด
( ผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ชุดเกลียวยึด)
แผ่นฐาน ใช้งานได้
(AT—BPL) ความหนา T
รายละเอียดสกรูติดตั้ง
AT-FRCL1020-D5.5-BPT55
(AT—BPL□□—T5)
M5 × P0.8—25 (CB5—25): 1 ชิ้น
AT-FRCL1020-D6.6-BPT5M6 × P1.0—25 (CB6—25): 1 ชิ้น
AT-FRCL1020-D9-BPT5M8 × P1.25—25 (CB8—25): 2 PC
AT-FRCL1020-D5.5-BPT1212
(AT—BPL□□—T12)
M5 × P0.8—30 (CB5—30): 1 ชิ้น
AT-FRCL1020-D6.6-BPT12M6 × P1.0—30 (CB6—30): 1 ชิ้น
AT-FRCL1020-D9-BPT12M8 × P1.25—30 (CB8—30): 2pc

ข้อมูลมากกว่านี้

ตัวอย่างการใช้งาน

แคลมป์ยึด (ชนิดเฟรมแบน):รูปภาพที่เกี่ยวข้อง