(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]
· แผ่นเพลท สำหรับติด กระบอกลมขนาดเล็ก เข้ากับ แผ่นเพลท หัวจับ
รุ่น | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
MC−CBPLS | เทียบเท่า A6061 | อะลูมิเนียมอโนไดซ์สีขาว |
รหัสสินค้า |
---|
MC-CBPLS10-1D5.5 |
MC-CBPLS10-1D5.5-AF1M5 |
MC-CBPLS10-1D5.5-AS1M5 |
MC-CBPLS10-2D5.5 |
MC-CBPLS10-2D5.5-AF2M5 |
MC-CBPLS10-2D5.5-AS2M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนรูยึด | ชุดสลักเกลียวสำหรับยึด | ส่วนที่ใช้ด้วยกัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 446.00 | MOUTING PLATES(MC-CBPLS) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | ไม่มี | - | ||
฿ 469.00 | MOUTING PLATES(MC-CBPLS) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | มี | อลูมิเนียมเฟรม: HFS5-2020/HFSFIN5-1020 | ||
฿ 469.00 | MOUTING PLATES(MC-CBPLS) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | มี | เพลา : AT-HAS□ ข้อต่อ ท่อเหล็ก : FP-FMJT | ||
฿ 446.00 | MOUTING PLATES(MC-CBPLS) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | ไม่มี | - | ||
฿ 469.00 | MOUTING PLATES(MC-CBPLS) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | มี | อลูมิเนียมเฟรม: HFS5-2020/HFSFIN5-1021 | ||
฿ 469.00 | MOUTING PLATES(MC-CBPLS) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | มี | เพลา : AT-HAS□ ข้อต่อ ท่อเหล็ก : FP-FMJT |
กำลังโหลด …
รหัสสินค้า | − | D | − | สกรูติดตั้ง |
MC−CBPLS10 | − | 1D5.5 | ||
MC−CBPLS10 | − | 2D5.5 | − | AF2M5 |
■ แผ่นเพลทยึดกระบอกลมขนาดเล็ก
ใช้งานได้ กระบอกลมขนาดเล็ก | G | M | น้ำหนัก (ช)*1 | รหัสสินค้า | รูติดตั้ง ขนาด D | |
รุ่น | ลำดับที่ | |||||
MC-CHNQS10-10 | - | M3×P0.5 | 18 | MC-CBPLS | 10 | 1D5.5 |
12 | 17 | 2D5.5 |
* 1 น้ำหนักเป็น ค่า โดยประมาณ พิจารณาให้เป็นแนวทางเท่านั้นตรวจสอบกับ WOS สำหรับปริมาณมากกว่าที่แสดง
■ แผ่นติดตั้งกระบอกลมขนาดเล็ก ( โบลท์สำหรับติดตั้งรวมอยู่ในเซ็ท )
รหัสสินค้า | รูติดตั้ง ขนาด D | สกรูติดตั้ง | |
รุ่น | ลำดับที่ | ||
MC-CBPLS | 10 | 1D5.5 | AS1M5 (M5: 1 ชิ้น) |
AF1M5 (M5: 1 ชิ้น) | |||
2D5.5 | AS2M5 (M5: 2 ชิ้น) | ||
AF2M5 (M5: 2 ชิ้น) |
ตรวจสอบกับ WOS สำหรับปริมาณมากกว่าที่แสดง
■ รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชุดเกลียวยึด
สกรูติดตั้ง | รายละเอียดสกรูติดตั้ง | ชิ้นส่วนที่ใช้งานได้ |
AS1M5 (M5, 1 ชิ้น) | M5 × P0.8-10 (CB5-10): 1 ชิ้น | เพลา: AT-HAS□ ข้อต่อท่อเหล็ก: FP-FMJT |
AS2M5 (M5, 2 ชิ้น) | M5 × P0.8-10 (CB5-10): 2 ชิ้น | |
AF1M5 (M5, 1 ชิ้น) | M5 × P0.8-8 (CB5-8): 1 ชิ้น | อะลูมิเนียมอัดรีดขึ้นรูป HFS5-2020 / HFSFIN5-1020 |
AF2M5 (M5, 2 ชิ้น) | M5 × P0.8-8 (CB5-8): 2 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง