(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
<10PACK-NASC>
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งและถอด สายยาง ได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว
[หมายเหตุ]
·สามารถใช้ได้กับทั้งน้ำและน้ำมัน
· กรุณาใช้ที่อุณหภูมิน้ำต่ำกว่า 180°C.
รหัสสินค้า |
---|
10PACK-NASC6-01 |
10PACK-NASC8-01 |
10PACK-NASC8-02 |
10PACK-NASC10-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียวนอกแบบเทเปอร์ R (PT) | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,958.96 | BOLTING JOINTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1/8 | 6 | ||
฿ 4,904.90 | BOLTING JOINTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1/8 | 8 | ||
฿ 4,904.90 | BOLTING JOINTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1/4 | 8 | ||
฿ 6,936.93 | BOLTING JOINTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 1/4 | 10 |
กำลังโหลด …
ท่อที่สามารถใช้ได้ | รูที่ใช้สำหรับสอดท่อ | d | L | a | ฝาปิดน็อต | ลำตัวทำด้วยโลหะ | รหัสสินค้า | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ×เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู P | ความลึก C | F | B1 (ฝั่งตรงข้าม) | L1 | B2 (ฝั่งตรงข้าม) | R (PT) | ประเภท | |||
6×4 | 6 | 7 | 3.4 | 26 | 21.5 | 12.5 | 12 | 9 | 12 | 1/8 | 10PACK-NASC (สแตนเลส) |
8×6 | 8 | 7.5 | 5.4 | 28 | 23.5 | 14 | 14 | 9 | 14 | 1/8 | |
8×6 | 8 | 7.5 | 5.4 | 30 | 24.5 | 14 | 14 | 11 | 14 | 1/4 | |
10×7.5 | 10 | 8 | 6.9 | 32 | 26.5 | 15.5 | 17 | 11 | 17 | 1/4 |
■ คุณลักษณะ
·สามารถใช้ได้กับทั้งน้ำและน้ำมัน
·ใช้ที่อุณหภูมิน้ำ 180 °C หรือต่ำกว่า
* หมายเหตุ
·เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและการไหม้ที่เกิดจากน้ำกระเซ็นและน้ำร้อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันของท่อหรือสายยาง เป็นศูนย์และอุณหภูมิของน้ำลดลงต่ำกว่า 30 °C ก่อนที่จะถอดข้อต่อออก
·อย่าใช้แรง เช่น การทำให้ตึง การบิดหรือการงอข้อต่อ (อาจทำให้ข้อต่อเสียหายได้)
·อย่าทำให้เกิดวอร์เตอร์แฮมเมอร์ (การไหลแบบกระทบแบบฉับพลัน) ฯลฯ
·เพื่อความปลอดภัย อย่าลืมหยุดการไหล (น้ำ น้ำมัน หรืออากาศ) ก่อนถอดออก
สินค้า | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | สเตนเลส | ทนความร้อน | 180℃ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง | มี / ไม่มีส่วนการติดตั้งประแจ | มี | หน่วยขาย(PACK) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง