(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์เสริม สำหรับการลำเลียงแบบดูด
· แพ้ด ดูดติดกับ ปลาย
รหัสสินค้า |
---|
M-VPHC15 |
M-VPHC40 |
M-VPHE15 |
M-VPHE40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หมายเลข |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 828.45 ฿ 245.88 | ADSORPTION METALFITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | ||
฿ 828.45 | ADSORPTION METALFITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 40 | |
฿ 326.55 | MAINTENANCE SCREWS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | |
฿ 326.55 | ADSORPTION METALFITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 40 |
กำลังโหลด …
· ตารางข้อมูลจำเพาะ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ øD | เส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมขอตัวดูดชิ้นงาน ลำดับที่ | น้ำหนักได้สูงสุดที่รับได้ของสปริง (N) | มวล (กรัม) | หมายเลขสินค้า | |
รุ่น | ลำดับที่ | ||||
6 | 4 ถึง 15 | 2.7 | 21.5 | M-VPHC | 15 |
20 ถึง 40 | 28 | 40 |
· น้ำหนัก {kgf} = น้ำหนัก N × 0.101972
ตรวจสอบกับ WOS เกินกว่าจอแสดงผล
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ øD | เส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมขอตัวดูดชิ้นงาน ลำดับที่ | มวล (กรัม) | หมายเลขสินค้า | |
รุ่น | ลำดับที่ | |||
6 | 4 ถึง 15 | 16.5 | M-VPHE | 15 |
20 ถึง 40 | 24.5 | 40 |
ตรวจสอบกับ WOS เกินกว่าจอแสดงผล
โปรดทราบว่า ท่อ อ่อน เช่น ท่อ/ สายยาง ไนล่อน อ่อนและ ท่อ/ สายยาง ไวนิล อาจติดตั้งไม่ได้หรืออาจทำให้อากาศรั่วได้ ( วัสดุของท่อที่แนะนำ : ยูรีเทน)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง