(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
K-HA-SD160-20-50-[IN,IS] |
K-HA-SD160-20-[5-40/5]-[IN,IS] |
K-HA-SD160-25-50-[IN,IS] |
K-HA-SD160-25-[5-40/5]-[IN,IS] |
K-HA-SD160-32-50-[IN,IS] |
K-HA-SD160-32-[5-40/5]-[IN,IS] |
K-HA-SD160-40-[5-40/5]-[IN,IS] |
K-HA-SD160-40-[50-100/25]-[IN,IS] |
K-HA-SD160-50-[5-40/5]-[IN,IS] |
K-HA-SD160-50-[50-100/25]-[IN,IS] |
K-HA-SD160-63-[5-40/5]-[IN,IS] |
K-HA-SD160-63-[50-100/25]-[IN,IS] |
K-HA-SD160-80-[5-40/5]-[IN,IS] |
K-HA-SD160-80-[50-100/25]-[IN,IS] |
K-HAMG-SD160-20-50-[IN,IS]-[Y7PK,Y59AK,Y59BK,Z72K,Z73K] |
K-HAMG-SD160-20-[5-40/5]-[IN,IS]-[Y7PK,Y59AK,Y59BK,Z72K,Z73K] |
K-HAMG-SD160-25-50-[IN,IS]-[Y7PK,Y59AK,Y59BK,Z72K,Z73K] |
K-HAMG-SD160-25-[5-40/5]-[IN,IS]-[Y7PK,Y59AK,Y59BK,Z72K,Z73K] |
K-HAMG-SD160-32-50-[IN,IS]-[Y7PK,Y59AK,Y59BK,Z72K,Z73K] |
K-HAMG-SD160-32-[5-40/5]-[IN,IS]-[Y7PK,Y59AK,Y59BK,Z72K,Z73K] |
K-HAMG-SD160-40-[5-40/5]-[IN,IS]-[Y7PK,Y59AK,Y59BK,Z72K,Z73K] |
K-HAMG-SD160-40-[50-100/25]-[IN,IS]-[Y7PK,Y59AK,Y59BK,Z72K,Z73K] |
K-HAMG-SD160-50-[5-40/5]-[IN,IS]-[Y7PK,Y59AK,Y59BK,Z72K,Z73K] |
K-HAMG-SD160-50-[50-100/25]-[IN,IS]-[Y7PK,Y59AK,Y59BK,Z72K,Z73K] |
K-HAMG-SD160-63-[5-40/5]-[IN,IS]-[Y7PK,Y59AK,Y59BK,Z72K,Z73K] |
K-HAMG-SD160-63-[50-100/25]-[IN,IS]-[Y7PK,Y59AK,Y59BK,Z72K,Z73K] |
K-HAMG-SD160-80-[5-40/5]-[IN,IS]-[Y7PK,Y59AK,Y59BK,Z72K,Z73K] |
K-HAMG-SD160-80-[50-100/25]-[IN,IS]-[Y7PK,Y59AK,Y59BK,Z72K,Z73K] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | มี / ไม่มี สวิตช์ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน กระบอกสูบ | # 5 | ใน | คือ | Y59AK | Y59BK | Y7PK | Z72K | Z73K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ประเภทปกติ | ไม่มี | 20 | 50 | IN | IS | - | - | - | - | - | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ประเภทปกติ | ไม่มี | 20 | 5 ~ 40 | IN | IS | - | - | - | - | - | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ประเภทปกติ | ไม่มี | 25 | 50 | IN | IS | - | - | - | - | - | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ประเภทปกติ | ไม่มี | 25 | 5 ~ 40 | IN | IS | - | - | - | - | - | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ประเภทปกติ | ไม่มี | 32 | 50 | IN | IS | - | - | - | - | - | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ประเภทปกติ | ไม่มี | 32 | 5 ~ 40 | IN | IS | - | - | - | - | - | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ประเภทปกติ | ไม่มี | 40 | 5 ~ 40 | IN | IS | - | - | - | - | - | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ประเภทปกติ | ไม่มี | 40 | 50 ~ 100 | IN | IS | - | - | - | - | - | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ประเภทปกติ | ไม่มี | 50 | 5 ~ 40 | IN | IS | - | - | - | - | - | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ประเภทปกติ | ไม่มี | 50 | 50 ~ 100 | IN | IS | - | - | - | - | - | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ประเภทปกติ | ไม่มี | 63 | 5 ~ 40 | IN | IS | - | - | - | - | - | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ประเภทปกติ | ไม่มี | 63 | 50 ~ 100 | IN | IS | - | - | - | - | - | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ประเภทปกติ | ไม่มี | 80 | 5 ~ 40 | IN | IS | - | - | - | - | - | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ประเภทปกติ | ไม่มี | 80 | 50 ~ 100 | IN | IS | - | - | - | - | - | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สวิตช์ พร้อม | กับ | 20 | 50 | IN | IS | Y59AK | Y59BK | Y7PK | Z72K | Z73K | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สวิตช์ พร้อม | กับ | 20 | 5 ~ 40 | IN | IS | Y59AK | Y59BK | Y7PK | Z72K | Z73K | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สวิตช์ พร้อม | กับ | 25 | 50 | IN | IS | Y59AK | Y59BK | Y7PK | Z72K | Z73K | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สวิตช์ พร้อม | กับ | 25 | 5 ~ 40 | IN | IS | Y59AK | Y59BK | Y7PK | Z72K | Z73K | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สวิตช์ พร้อม | กับ | 32 | 50 | IN | IS | Y59AK | Y59BK | Y7PK | Z72K | Z73K | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สวิตช์ พร้อม | กับ | 32 | 5 ~ 40 | IN | IS | Y59AK | Y59BK | Y7PK | Z72K | Z73K | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สวิตช์ พร้อม | กับ | 40 | 5 ~ 40 | IN | IS | Y59AK | Y59BK | Y7PK | Z72K | Z73K | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สวิตช์ พร้อม | กับ | 40 | 50 ~ 100 | IN | IS | Y59AK | Y59BK | Y7PK | Z72K | Z73K | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สวิตช์ พร้อม | กับ | 50 | 5 ~ 40 | IN | IS | Y59AK | Y59BK | Y7PK | Z72K | Z73K | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สวิตช์ พร้อม | กับ | 50 | 50 ~ 100 | IN | IS | Y59AK | Y59BK | Y7PK | Z72K | Z73K | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สวิตช์ พร้อม | กับ | 63 | 5 ~ 40 | IN | IS | Y59AK | Y59BK | Y7PK | Z72K | Z73K | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สวิตช์ พร้อม | กับ | 63 | 50 ~ 100 | IN | IS | Y59AK | Y59BK | Y7PK | Z72K | Z73K | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สวิตช์ พร้อม | กับ | 80 | 5 ~ 40 | IN | IS | Y59AK | Y59BK | Y7PK | Z72K | Z73K | ||
- | HYDRAULIC CYLINDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สวิตช์ พร้อม | กับ | 80 | 50 ~ 100 | IN | IS | Y59AK | Y59BK | Y7PK | Z72K | Z73K |
กำลังโหลด …
ยี่ห้อ | ประเภทเศรษฐกิจ | วิธีการติดตั้ง | SD | ความดัน | 160 kgf / cm² |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง