(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ SUS420F
ความแข็ง 50 ถึง 55HRC
จำนวน | F | T | H | B | ℓ | M×P |
4 | 7.7 | 1.5 | 3.0 | 2.4 | 2.7 | M1.6×0.20 |
5 | 2.9 | |||||
6 | 3.7 | |||||
8 | 9.7 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 3.2 | M2.3×0.25 |
10 | 11.7 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 4.0 | M2.5×0.35 |
12 | 13.7 | 4.3 | 7.5 | 4.2 | M3.0×0.35 | |
16 | 11.0 | 4.8 | M4.0×0.35 | |||
20 | 15.7 | 3.5 | 5.0 | 13.2 | 5.3 |
จำนวน | ความลึกของเครื่องหมายข้อความ (มิลลิเมตร) | ความลึกของเครื่องหมายลูกศร (มม.) | |
ระดับมาตรฐาน | ตื้น | ||
4 | 0.12 | 0.22 | 0.12 |
5 | 0.14 | 0.25 | 0.14 |
6 | 0.18 | 0.40 | 0.18 |
8 | 0.20 | 0.40 | 0.20 |
10 ถึง 20 | 0.22 | 0.50 | 0.22 |
เมื่อเทียบกับ รุ่นมาตรฐาน แล้วลูกศรด้านในจะหมุนได้ยากดังนั้นระวังอย่าขูดลูกศรด้วย ปลาย ไขควงหากลูกศรด้านในถูกขูดออกคุณอาจไม่สามารถถอดออกได้
D | Dm6 | DH7 | L | E | ข | |||
4 | 4 | +0.012 +0.004 | 4 | 0 -0.012 | 8 | 2.8 | 1.0 | 1.2 |
5 | 5 | +0.012 +0.004 | 5 | 0 -0.012 | 2.85 | |||
6 | 6 | +0.012 +0.004 | 6 | 0 -0.012 | 2.9 | |||
8 | 8 | +0.015 +0.006 | 8 | 0 -0.015 | 10 | 3.4 | 1.5 | |
10 | 10 | 10 | 12 | 4.2 | ||||
12 | 12 | +0.018 +0.007 | 12 | 0 -0.018 | 14 | 4.4 | 1.2 | |
16 | 16 | 16 | 5.0 | 1.4 | 1.8 | |||
20 | 20 | +0.021 +0.008 | 20 | 0 -0.021 | 16 | 5.3 | 1.5 | 2.0 |
รหัสสินค้า |
---|
C-DTBZ6-24 |
C-DTBZ8-24 |
C-DTBZ10-24 |
C-DTBZ12-24 |
C-DTBZ16-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,159.00 | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | |
฿ 3,159.00 | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 8 | |
฿ 3,477.00 | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | |
฿ 2,826.00 | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 12 | |
฿ 3,477.00 | DATE MARKED PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 16 |
กำลังโหลด …
· ตารางขนาด
■ปี·ประเภทเดือน
ตัวบ่งชี้ | การแบ่งแหวนนอก | รหัสสินค้า | ปี | ||
ประเภท | D | ||||
ปี·เดือน | การแบ่ง 12 แบบ | C-DTBX C-DTBXU (ลูกศรตื้น) | 4 | 22สำหรับปี 2022 23สำหรับปี 2023 24สำหรับปี 2024 | |
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 |
■ประเภทเปลี่ยนปี
ตัวบ่งชี้ | การแบ่งแหวนนอก | รหัสสินค้า | ปี | ||
ประเภท | D | ||||
ประเภท 4 ปี | การแบ่ง 12 แบบ | C-DTX C-DTXU (ลูกศรตื้น) | 4 | 22 สำหรับปี 2565 ถึง 2568 23 สำหรับปี 2566 ถึง 2569 24 สำหรับปี 2024 ถึง 2027 | |
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
ประเภท 6 ปี | การแบ่ง 12 แบบ | C-DTXS C-DTXSU (ลูกศรตื้น) | 4 | 22 สำหรับปี 2565 ถึง 2570 23 สำหรับปี 2566 ถึง 2571 24 สำหรับปี 2024 ถึง 2029 | |
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 |
■เดือน·วัน·ประเภทไม่มีเครื่องหมาย
ตัวบ่งชี้ | การแบ่งแหวนนอก | รหัสสินค้า | ||
ประเภท | D | |||
เดือน | การแบ่ง 12 แบบ | C-DTDX C-DTDXU (ลูกศรตื้น) | 4 | |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
วันที่ (หลักที่ 1) | การแบ่ง 12 แบบ | C-DTEX C-DTEXU (ลูกศรตื้น) | 4 | |
5 | ||||
การแบ่ง 10 แบบ | 6 | |||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
วันที่ (หลักที่ 2) | การแบ่ง 12 แบบ | C-DTFX C-DTFXU (ลูกศรตื้น) | 4 | |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
ไม่มีสัญลักษณ์ | การแบ่ง 12 แบบ | C-DTNX C-DTNXU (ลูกศรตื้น) | 4 | |
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 |
■ ประเภทการกำหนด ตัวอักษร แหวนด้านนอก
ตัวบ่งชี้ | |||||||
1M (1 ส่วน) | 2M (อันดับ 2) | 3M (อันดับ 3) | 4M (4 อันดับ) | 5M (5 อันดับ) | 6M (6 อันดับ) | 10 ล้าน (10 อันดับ) | 12M (12 อันดับ) |
ตำแหน่งสลัก | ตำแหน่งสลัก | ตำแหน่งสลัก | ตำแหน่งสลัก | ตำแหน่งสลัก สามารถกำหนดอักขระได้สูงสุด 10 ตัวในแต่ละ ตำแหน่ง แกะสลัก | ตำแหน่งสลัก | ตำแหน่งสลัก สามารถกำหนดอักขระได้สูงสุด 10 ตัวในแต่ละ ตำแหน่ง แกะสลัก | ตำแหน่งสลัก |
สามารถกำหนดอักขระได้สูงสุด 1 ถึง 3 ตัวในแต่ละ ตำแหน่ง แกะสลัก | สามารถกำหนดอักขระได้สูงสุด 1 ถึง 2 ตัวในแต่ละ ตำแหน่ง แกะสลัก | สามารถกำหนดอักขระได้สูงสุด 1 ตัวในแต่ละ ตำแหน่ง แกะสลัก |
รหัสสินค้า | การแกะสลักตัวอักษร (อักขระ 1 ถึง 3 ตัวอักษรที่พิมพ์ด้วยสีน้ำเงินเป็นตัวบ่งชี้) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภท | ตัวบ่งชี้ | D | ตำแหน่ง แกะสลัก (1) ~ (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C-DTX | 1M 2M 3M 4M 5M 6M 10M 12M | 4 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไม่สามารถใช้ได้กับ · D4 และ · D5 ของ 5M, 6M ·และ 10M ใช้ ¥ เพื่อระบุ / (สแลช), # สำหรับ — (ลบ), และ % สำหรับ (ช่องว่าง) ● การแบ่งของแหวนด้านนอก
|
ยี่ห้อ | C-VALUE | ประเภท ตัวอักษร | ตัวอักษร เว้า | วิธีการติดตั้ง | การสวมอัด |
---|---|---|---|---|---|
การแลกเปลี่ยนลูกศรภายใน | แบบเปลี่ยนหน้า PL | เครื่องหมายบ่งชี้ | ปี/เดือน ( แหวน คู่ ) | ความลึกของเครื่องหมายลูกศร | ค่าเริ่มต้น |
ชิ้นส่วนประกอบ | ลูกศรด้านใน + แหวน ด้านนอก | ปี(ปี) | 24 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง