1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
(ชุดราคาประหยัด) ชุดสไลด์ล็อก-ชนิดปรับเกลียวได้- (รหัสสินค้า)

(ชุดราคาประหยัด) ชุดสไลด์ล็อก-ชนิดปรับเกลียวได้-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ความคุ้มค่า
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,900.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-MPSLB300
C-MPSLB500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงโหลดที่ใช้ได้สูงสุด (2 ชุด)

฿ 1,900.00

SLIDE LOCK SETS 1 ชิ้น 1 วัน 2942 N

฿ 3,000.00

SLIDE LOCK SETS 1 ชิ้น 1 วัน 4902 N

กำลังโหลด …

  1. 1

โต๊ะวางชิ้นงาน มิติ

รหัสสินค้าแรงโหลดที่ใช้งานได้สูงสุด
(2 ชุดภายใต้อุณหภูมิปกติ)
L1P112TH1L2t1A1dd21A2R
ประเภทลำดับที่
C—MPSLB3002942 N
{300 กก.}
40251412482017.56.520.5510.56.512R4.25
5004902 N
{500 กก.}
60352012.562.52525.510306171019.5R6.5
 
รหัสสินค้าแรงโหลดที่ใช้งานได้สูงสุด
(2 ชุดภายใต้อุณหภูมิปกติ)
LPL334HEt2Ad43A3M
ประเภทลำดับที่
C—MPSLB3002942 N
{300 กก.}
886018102128206.520.5116.512.5M12 × 1.7
5004902 N
{500 กก.}
127.57026112333211030171020M14 × 2.0

ข้อมูลพื้นฐาน

ยี่ห้อ C-VALUE ส่วนประกอบ เซ็ต มาตรฐานค่าความยาว L มาตรฐาน
อุณหภูมิที่ต้านทานความร้อน 80 ℃หรือต่ำกว่า