(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | d/d1 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) (มิลลิเมตร) | R (PT) ( สเปค เกลียวเทเปอร์ ) | RC (PT) ( สเปค เกลียวเทเปอร์ ) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 55.86 | C-JOINT FOR COOLING WATER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 1/8 | 1/8 | 30 | |
฿ 106.00 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 1/8 | 1/8 | 40 | |
฿ 122.00 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 1/8 | 1/8 | 50 | ||
฿ 122.00 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 1/8 | 1/8 | 60 | ||
฿ 121.55 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 1/8 | 1/8 | 70 | |
฿ 121.55 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 1/8 | 1/8 | 80 | ||
฿ 163.00 ฿ 70.79 | C-JOINT FOR COOLING WATER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 1/8 | 1/8 | 90 | ||
฿ 163.00 ฿ 69.10 | C-JOINT FOR COOLING WATER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 1/8 | 1/8 | 100 | ||
฿ 155.00 ฿ 71.36 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 1/8 | 1/8 | 110 | ||
฿ 163.00 | C-JOINT FOR COOLING WATER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 1/8 | 1/8 | 120 | |
฿ 220.50 ฿ 81.21 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 1/8 | 1/8 | 130 | ||
฿ 220.50 ฿ 91.46 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 1/8 | 1/8 | 140 | ||
฿ 243.10 ฿ 101.52 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 1/8 | 1/8 | 150 | ||
฿ 58.00 ฿ 38.28 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 1/4 | 1/4 | 30 | ||
฿ 126.50 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 1/4 | 1/4 | 40 | |
฿ 139.00 | C-JOINT FOR COOLING WATER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 1/4 | 1/4 | 50 | ||
฿ 132.00 ฿ 65.01 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 1/4 | 1/4 | 60 | ||
฿ 145.20 ฿ 72.79 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 1/4 | 1/4 | 70 | ||
฿ 145.00 | C-JOINT FOR COOLING WATER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 1/4 | 1/4 | 80 | |
฿ 193.60 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 1/4 | 1/4 | 90 | |
฿ 185.00 ฿ 92.72 | C-JOINT FOR COOLING WATER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 1/4 | 1/4 | 100 | ||
฿ 193.60 ฿ 100.87 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 1/4 | 1/4 | 110 | ||
฿ 193.60 ฿ 107.47 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 1/4 | 1/4 | 120 | ||
฿ 269.00 ฿ 111.12 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 1/4 | 1/4 | 130 | ||
฿ 269.00 ฿ 115.62 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 1/4 | 1/4 | 140 | ||
฿ 256.00 ฿ 133.30 | C-JOINT FOR COOLING WATER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 1/4 | 1/4 | 150 | ||
฿ 174.00 ฿ 59.13 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 3/8 | 40 | ||
฿ 194.00 ฿ 69.49 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 3/8 | 50 | ||
฿ 194.00 ฿ 82.47 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 3/8 | 60 | ||
฿ 194.00 ฿ 87.94 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 3/8 | 70 | ||
฿ 194.00 ฿ 101.46 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 3/8 | 80 | ||
฿ 243.00 ฿ 114.82 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 3/8 | 90 | ||
฿ 220.50 ฿ 122.60 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 3/8 | 100 | ||
฿ 243.00 ฿ 136.71 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 3/8 | 110 | ||
฿ 243.00 ฿ 143.90 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 3/8 | 120 | ||
฿ 319.00 ฿ 154.56 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 3/8 | 130 | ||
฿ 319.00 ฿ 165.27 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 3/8 | 140 | ||
฿ 319.00 ฿ 188.18 | COOLING C-JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 3/8 | 150 |
กำลังโหลด …
B | T | D | ง 1 | ℓ | S | d | (1) Rc (PT) | (2) R (PT) | รหัสสินค้า | L | |
ประเภท | ลำดับที่ | เพิ่มทีละ 10 มม. | |||||||||
14 | 13 | 10.5 | 6 | 10 | 3.97 | 9.7 | 1/8 | 1/8 | C—JT W | 1 | 30 to 250 |
17 | 16 | 13.8 | 8 | 10 | 6.01 | 13.1 | 1/4 | 1/4 | 2 | ||
21 | 17 | 17.3 | 10 | 12 | 6.35 | 16.6 | 3/8 | 3/8 | 3 | ||
![]() |
ยี่ห้อ | C-VALUE | วัสดุ | ทองเหลือง | มี / ไม่มีรูหกเหลี่ยม | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | แบบ หัว หกเหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง