(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ความหนาส่วนหัว | ![]() |
C—EPN | 4 มม. (T4) | ![]() |
C—EPJ | 6 · 8 มม. (JIS) |
L | P | |
1 to 13 | 15 to 20 | |
L≤500 | -0.01 -0.02 | -0.01 -0.03 |
L≥600 | -0.01 -0.03 | -0.01 -0.03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ( ความเผื่อ อ้างอิง) | ความหนาของ หัว | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 4 | 100 | |
฿ 34.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 4 | 150 | |
฿ 39.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 4 | 200 | |
฿ 45.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 4 | 250 | |
฿ 50.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 4 | 300 | |
฿ 77.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 4 | 350 | |
฿ 86.00 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 4 | 400 | |
฿ 122.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 4 | 500 | ||
฿ 40.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 4.5 | 100 | |
฿ 44.00 ฿ 18.12 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 4.5 | 150 | ||
฿ 47.00 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 4.5 | 200 | ||
฿ 60.64 ฿ 27.02 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 4.5 | 300 | ||
฿ 93.50 ฿ 43.51 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 4.5 | 400 | ||
฿ 125.00 ฿ 61.01 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 4.5 | 500 | ||
฿ 33.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 5 | 100 | |
฿ 39.00 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 5 | 150 | |
฿ 44.00 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 5 | 200 | |
฿ 51.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 5 | 250 | |
฿ 59.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 5 | 300 | |
฿ 63.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 5 | 350 | |
฿ 76.00 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 5 | 400 | |
฿ 127.60 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 5 | 500 | |
฿ 44.00 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 100 | ||
฿ 51.70 ฿ 21.16 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 150 | ||
฿ 66.00 ฿ 24.39 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 200 | ||
฿ 69.00 ฿ 29.26 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 250 | ||
฿ 99.00 ฿ 62.52 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 5.5 | 400 | ||
฿ 40.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 6 | 100 | |
฿ 48.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 6 | 150 | |
฿ 56.00 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 6 | 200 | |
฿ 66.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 6 | 250 | |
฿ 74.00 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 6 | 300 | |
฿ 84.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 6 | 350 | |
฿ 99.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 6 | 400 | |
฿ 138.00 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 6 | 500 | |
฿ 206.00 ฿ 72.45 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.03 | 6 มม. (JIS) | 6 | 600 | ||
฿ 173.25 ฿ 128.40 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.03 | 6 มม. (JIS) | 6 | 700 | ||
฿ 48.40 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 100 | ||
฿ 61.00 ฿ 35.44 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 150 | ||
฿ 84.00 ฿ 35.12 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 200 | ||
฿ 89.10 ฿ 41.28 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 250 | ||
฿ 101.43 ฿ 38.00 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 300 | ||
฿ 117.70 ฿ 48.85 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 6.5 | 350 | ||
฿ 67.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 7 | 100 | |
฿ 103.40 ฿ 27.56 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 7 | 200 | ||
฿ 109.00 ฿ 32.47 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 7 | 250 | ||
฿ 111.00 ฿ 35.98 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 7 | 300 | ||
฿ 117.70 ฿ 44.77 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 7 | 350 | ||
฿ 122.10 ฿ 60.45 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 7 | 400 | ||
฿ 167.20 ฿ 63.40 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 6 มม. (JIS) | 7 | 500 | ||
฿ 68.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 8 | 100 | |
฿ 86.00 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 8 | 150 | |
฿ 100.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 8 | 200 | |
฿ 106.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 8 | 250 | |
฿ 116.00 | C-Ejector Pin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 8 | 300 | |
฿ 117.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 8 | 350 | |
฿ 130.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 8 | 400 | |
฿ 155.00 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 8 | 450 | |
฿ 175.00 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 8 | 500 | |
฿ 259.00 ฿ 66.95 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.03 | 8 มม. (JIS) | 8 | 600 | ||
฿ 82.00 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 10 | 100 | |
฿ 102.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 10 | 150 | |
฿ 123.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 10 | 200 | |
฿ 134.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 10 | 250 | |
฿ 135.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 10 | 300 | |
฿ 142.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 10 | 350 | |
฿ 168.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 10 | 400 | |
฿ 183.70 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 10 | 450 | |
฿ 193.00 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 10 | 500 | ||
฿ 302.00 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.03 | 8 มม. (JIS) | 10 | 600 | ||
฿ 96.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 12 | 100 | |
฿ 117.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 12 | 150 | |
฿ 149.00 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 12 | 200 | |
฿ 164.00 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 12 | 250 | |
฿ 186.00 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 12 | 300 | |
฿ 174.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 12 | 350 | |
฿ 204.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 12 | 400 | |
฿ 222.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 12 | 450 | |
฿ 244.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 8 มม. (JIS) | 12 | 500 | |
฿ 360.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.03 | 8 มม. (JIS) | 12 | 600 | ||
฿ 54.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 1 | 100 | |
฿ 59.40 ฿ 16.85 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 1 | 150 | ||
฿ 34.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 1.5 | 100 | |
฿ 36.00 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 1.5 | 150 | |
฿ 33.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 2 | 100 | |
฿ 35.00 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 2 | 150 | |
฿ 38.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 2 | 200 | |
฿ 41.00 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 2 | 250 | |
฿ 50.00 | C-EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 2 | 300 | |
฿ 33.00 | C-EjectorPin | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | -0.01 / -0.02 | 4 มม. (T4) | 2.5 | 100 |
กำลังโหลด …
ความหนาของหัว 4 มม. | ความหนาของหัว JIS | รหัสสินค้า | L การเลือก | |||||||||||||||||||
ประเภท | P | |||||||||||||||||||||
H | T | H | T | |||||||||||||||||||
หัว ความหนา 4 mm | หัว ความหนา JIS | |||||||||||||||||||||
3 | 4 | — | — | C—EPN | — | 1 | 100 | 150 | ||||||||||||||
1.5 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||||||||
4 | 2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||
5 | 2.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||
6 | 3 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||
7 | 3.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||
8 | 6 | C—EPJ | 4 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | (500) | (600) | ||||||||||
8 | 4.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | (500) | (600) | ||||||||||||
9 | 5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | (600) | ||||||||||||
9 | 5.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | (600) | ||||||||||||
10 | 6 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | (600) | (700) | |||||||||||
10 | 11 | 6.5 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | (600) | (700) | ||||||||||
7 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | (600) | (700) | (800) | (900) | (1000) | |||||||||
11 | 13 | 8 | 8 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | (450) | 500 | (600) | (700) | (800) | (900) | (1000) | |||||
15 | 15 | 10 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | (450) | 500 | (600) | (700) | (800) | (900) | (1000) | ||||||
17 | 17 | 12 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | (450) | 500 | (600) | (700) | (800) | (900) | (1000) | ||||||
18 | 18 | (13) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||||||||||||
20 | 20 | 15 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | (450) | 500 | (600) | (700) | (800) | (900) | (1000) | ||||||
21 | 21 | 16 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | (600) | (700) | (800) | (900) | (1000) | |||||||
— | — | 25 | — | 20 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||||||
![]() ![]() ![]() |
ยี่ห้อ | C-VALUE | ประเภทรูปทรง | เข็มกระทุ้งแบบไม่เจียรปลาย | วัสดุ | เทียบเท่า SKD61 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดความเผื่อค่าความยาว L (ค่าความเผื่ออ้างอิง) | +5/+0.1 | กระบวนการเตรียมผิว | ไนไตรด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง