(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพิน กระทุ้ง แบบตรง มี ปลอกสวม สวมขนาดกลาง เหล็กกล้า แม่พิมพ์ SKD61 + กระบวนการไนไตรด์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ที่ระบุ/ความยาวรวม
รหัสสินค้า |
---|
EPSN4-[5-400/0.01]-S[5-80/0.01] |
EPSN5-[5-400/0.01]-S[5-80/0.01] |
EPSN6-[5-400/0.01]-S[5-80/0.01] |
EPSN7-[5-500/0.01]-S[5-80/0.01] |
EPSN8-[5-500/0.01]-S[5-80/0.01] |
EPSN10-[5-500/0.01]-S[5-80/0.01] |
EPSN12-[5-500/0.01]-S[5-80/0.01] |
EPSN15-[5-500/0.01]-S[5-80/0.01] |
EPSNB4-[5-400/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-S[5-80/0.01] |
EPSNB5-[5-400/0.01]-P[4-4.99/0.01]-S[5-80/0.01] |
EPSNB6-[5-400/0.01]-P[5-5.99/0.01]-S[5-80/0.01] |
EPSNB7-[5-500/0.01]-P[6-6.99/0.01]-S[5-80/0.01] |
EPSNB8-[5-500/0.01]-P[7-7.99/0.01]-S[5-80/0.01] |
EPSNB10-[5-500/0.01]-P[8-9.99/0.01]-S[5-80/0.01] |
EPSNB12-[5-500/0.01]-P[10-11.99/0.01]-S[5-80/0.01] |
EPSNB15-[5-500/0.01]-P[12-14.99/0.01]-S[5-80/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | P (เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | L ความยาวด้านระยะ P (มิลลิเมตร) | S ความยาวด้านระยะ D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FREE FLANGE POSITION E-PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | - | 5 ~ 400 | 5 ~ 80 | ||
- | FREE FLANGE POSITION E-PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | - | 5 ~ 400 | 5 ~ 80 | ||
- | FREE FLANGE POSITION E-PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | - | 5 ~ 400 | 5 ~ 80 | ||
- | FREE FLANGE POSITION E-PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7 | - | 5 ~ 500 | 5 ~ 80 | ||
- | FREE FLANGE POSITION E-PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | - | 5 ~ 500 | 5 ~ 80 | ||
- | FREE FLANGE POSITION E-PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | - | 5 ~ 500 | 5 ~ 80 | ||
- | FREE FLANGE POSITION E-PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | - | 5 ~ 500 | 5 ~ 80 | ||
- | FREE FLANGE POSITION E-PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | - | 5 ~ 500 | 5 ~ 80 | ||
- | FREE FLANGE POSITION E-PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3.5 ~ 3.99 | 4 | 5 ~ 400 | 5 ~ 80 | ||
- | FREE FLANGE POSITION E-PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 ~ 4.99 | 5 | 5 ~ 400 | 5 ~ 80 | ||
- | FREE FLANGE POSITION E-PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 ~ 5.99 | 6 | 5 ~ 400 | 5 ~ 80 | ||
- | FREE FLANGE POSITION E-PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 ~ 6.99 | 7 | 5 ~ 500 | 5 ~ 80 | ||
- | FREE FLANGE POSITION E-PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7 ~ 7.99 | 8 | 5 ~ 500 | 5 ~ 80 | ||
- | FREE FLANGE POSITION E-PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 ~ 9.99 | 10 | 5 ~ 500 | 5 ~ 80 | ||
- | FREE FLANGE POSITION E-PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 ~ 11.99 | 12 | 5 ~ 500 | 5 ~ 80 | ||
- | FREE FLANGE POSITION E-PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 ~ 14.99 | 15 | 5 ~ 500 | 5 ~ 80 |
กำลังโหลด …
ประเภท รูปทรง | แบบตรง | แบบสเตป | ไม่ | พิกัดความเผื่อปลาย (ความเผื่ออ้างอิง) | -0.01/-0.02 |
---|---|---|---|---|---|
ปลาย รูปทรง | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง