1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเปเซอร์กั้นระยะ -แบบร่องประแจ-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สเปเซอร์กั้นระยะ -แบบร่องประแจ-
  • สเปเซอร์กั้นระยะ -แบบร่องประแจ-
  • สเปเซอร์กั้นระยะ -แบบร่องประแจ-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ ระยะพร้อมร่องประแจที่สามารถใช้เป็นฐานของ แม่พิมพ์ เมื่อวางบน พื้น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
DSN20-50SALE
DSN20-100
DSN20-LC[55-95/5]
DSN25-50
DSN25-100
DSN25-LC[55-95/5]
DSN32-50SALE
DSN32-100
DSN32-LC[55-95/5]
DSN38-50
DSN38-100
DSN38-LC[55-95/5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)
L (ความยาว สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ )
(มิลลิเมตร)
LC (การตัดความยาว สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ ระยะ)
(มิลลิเมตร)

฿ 347.00

฿ 95.46

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102050-

฿ 415.42

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020100-

-

WASHER 1 ชิ้น 7 วัน 1020-55 ~ 95

฿ 430.43

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102550-

฿ 530.53

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1025100-

-

WASHER 1 ชิ้น 7 วัน 1025-55 ~ 95

฿ 570.57

฿ 134.60

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103250-

฿ 715.72

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1032100-

-

WASHER 1 ชิ้น 7 วัน 1032-55 ~ 95

฿ 665.67

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103850-

฿ 810.81

WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1038100-

-

WASHER 1 ชิ้น 7 วัน 1038-55 ~ 95

กำลังโหลด …

  1. 1