(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- สามารถติดตั้งและถอด ท่อ/ สายยาง ได้ด้วยสัมผัสเดียว
[หมายเหตุ]
· M-120KL และ M-120KH เป็นผลิตภัณฑ์ แบบรวม โปรดทราบว่าไม่สามารถลบออกได้
- กรุณาใช้ที่อุณหภูมิน้ำ 120°C หรือต่ำกว่า
- โปรดใช้โดยรักษา ความดัน ไฟกระชาก (ความดัน ที่เกิดขึ้นทันทีเนื่องจากการไหลกระแทก ฯลฯ ) ให้ต่ำกว่า ความดัน ใช้งานสูงสุด (1 MPa)
รหัสสินค้า |
---|
M-120KH6-01-1 |
M-120KH8-01-1 |
M-120KH8-02-1 |
M-120KH10-02-1 |
M-120KH12-03-1 |
M-120KL6-01-1-F |
M-120KL8-01-1-F |
M-120KL8-02-1-F |
M-120KL10-02-1-F |
M-120KL10-03-1-F |
M-120KL12-02-1-F |
M-120KL12-03-1-F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก (มิลลิเมตร) | R/(PT) (ขนาดเกลียว) | e (ความสูงจากศูนย์กลาง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 450.45 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 1/8 | 23.2 | |
฿ 546.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1/8 | 24.4 | |
฿ 599.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1/4 | 25.9 | ||
฿ 642.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 1/4 | 28 | |
฿ 698.00 | QUICKFITTINGJOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 3/8 | 32.4 | ||
฿ 260.26 | QUICK FITTING JOINTS FOR MOLD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 1/8 | 20.1 | |
฿ 335.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1/8 | 22.3 | |
฿ 341.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1/4 | 22.3 | |
฿ 464.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 1/4 | 26.1 | |
฿ 465.47 | QUICK FITTING JOINTS FOR MOLD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 3/8 | 26.1 | ||
฿ 598.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 1/4 | 29.7 | |
฿ 236.95 ฿ 225.22 | QUICK FITTING JOINT (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 3/8 | 29.7 |
กำลังโหลด …
จับคู่ ท่อ/สายยาง | รูสำหรับสอดท่อ/สายยาง | D | d | L | a | e | B | ℓ1 | R (PT) | รหัสสินค้า | ||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × ภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู P | ความลึก C | ประเภท | ลำดับที่ | ||||||||
6 × 4 | 6 | 16.5 | 12.5 | 4 | 25 | 27.3 | 20.1 | 12 | 8 | 1/8 | M-120KL | 6-01-1-F |
8 × 6 | 8 | 17.7 | 14.5 | 6 | 28 | 31.3 | 22.3 | 14 | 8-01-1-F | |||
31 | 32.2 | 11 | 1/4 | 8-02-1-F | ||||||||
10 × 7.5 | 10 | 20 | 18.5 | 8 | 35.5 | 38.7 | 26.1 | 17 | 10-02-1-F | |||
36.5 | 39.4 | 12 | 3/8 | 10-03-1-F | ||||||||
12 × 9 | 12 | 22.6 | 21.5 | 37.5 | 42.2 | 29.7 | 21 | 11 | 1/4 | 12-02-1-F | ||
9 | 38.5 | 42.9 | 12 | 3/8 | 12-03-1-F |
จับคู่ ท่อ/สายยาง | รูสำหรับสอดท่อ/สายยาง | D | Allen side B | L | a | e | ℓ1 | R (PT) | รหัสสินค้า | ||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × ภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู P | ความลึก C | ประเภท | ลำดับที่ | |||||||
6 × 4 | 6 | 16.5 | 12.5 | 14 | 15.6 | 23.8 | 23.2 | 8 | 1/8 | M-120KH | 6-01-1 |
8 × 6 | 8 | 17.7 | 14.5 | 14 | 15.6 | 23.8 | 24.4 | 8 | 1/8 | 8-01-1 | |
17 | 20.4 | 28.3 | 25.9 | 11 | 1/4 | 8-02-1 | |||||
10 × 7.5 | 10 | 20 | 18.5 | 17 | 20.4 | 28.3 | 28 | 11 | 1/4 | 10-02-1 | |
12 × 9 | 12 | 22.6 | 21.5 | 21 | 23.1 | 32.4 | 32.4 | 12 | 3/8 | 12-03-1 |
วัสดุ | ทองเหลือง + ชุบ ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ด้วย ไฟฟ้า | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | สายยาง | ป้องกันความร้อน | 120℃ |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มีวาล์ว | ไม่มี วาล์ว | รูปทรง | ทรงตัว L | ส่วนติดตั้งประแจ | ใช่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง