1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ข้อต่อสวมเร็วสำหรับแม่พิมพ์หล่อเย็น - ปลั๊ก·ช่องเสียบ ครบชุด/ (ชุดทนความร้อน 99 องศา)/ข้อต่อแบบรูปตัว L-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อสวมเร็วสำหรับแม่พิมพ์หล่อเย็น - ปลั๊ก·ช่องเสียบ ครบชุด/ (ชุดทนความร้อน 99 องศา)/ข้อต่อแบบรูปตัว L-
  • ข้อต่อสวมเร็วสำหรับแม่พิมพ์หล่อเย็น - ปลั๊ก·ช่องเสียบ ครบชุด/ (ชุดทนความร้อน 99 องศา)/ข้อต่อแบบรูปตัว L-
  • ข้อต่อสวมเร็วสำหรับแม่พิมพ์หล่อเย็น - ปลั๊ก·ช่องเสียบ ครบชุด/ (ชุดทนความร้อน 99 องศา)/ข้อต่อแบบรูปตัว L-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 225.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งและถอด สายยาง ได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว
[หมายเหตุ]
· M-KL และ M-KH เป็นผลิตภัณฑ์ แบบรวม โปรดทราบว่าไม่สามารถลบออกได้
· กรุณาใช้ที่อุณหภูมิน้ำต่ำกว่า 99°C.
· โปรดใช้โดยรักษา ความดัน ไฟกระชาก ( ความดัน ทันทีที่ใช้เนื่องจากการไหลกระแทก ฯลฯ) ให้ต่ำกว่า ความดัน ใช้งานสูงสุด (1 mpa)

ลำตัว: ทองเหลือง C3604 (C36000)(CU-ZN) + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
    แหวนปลด: ทองเหลือง C3604 (C36000)(CU-ZN) + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
    เกลียว: ทองเหลือง C3604 (C36000)(CU-ZN) + ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
    เกลียว JIS B 0203 เกลียวแบบเทเปอร์ สำหรับท่อ R (PT)
    * ส่วนเกลียวถูกเคลือบด้วยซีลแลนท์
ข้อต่อสวมเร็วสำหรับแม่พิมพ์หล่อเย็น - ปลั๊ก·ช่องเสียบ ครบชุด � ช่องเสียบ/ (ชุดทนความร้อน 99 องศา)/ ข้อต่อแบบรูปตัว L -:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ข้อต่อสวมเร็วสำหรับแม่พิมพ์หล่อเย็น - ปลั๊ก·ช่องเสียบ ครบชุด � ช่องเสียบ/ (ชุดทนความร้อน 99 องศา)/ ข้อต่อแบบรูปตัว L -:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
M-KH · M-KH ถูกสร้างด้วยโครงสร้างแบบครบชุด
    และไม่สามารถถอดออกจากกันได้
ใช้ในแรงดันปกติ 300 kPa (3 kgf/cm2) หรือต่ำกว่า
รักษาอุณหภูมิของน้ำให้ต่ำกว่า 99 องศาเซลเซียส
ตั้งค่าแรงดันไฟกระชาก ( แรงดันที่ได้รับการกระชากจากกระแสไฟทันที เพื่อไม่ให้แรงดันที่ใช้งานสูงสุดเกิน )
    เพื่อไม่ให้เกินแรงดันใช้งานสูงสุดที่ (300 kPa)
ต้องแน่ใจว่าใช้ปลอกอินเสิร์ท ( คลิกที่นี่ )
เมื่อใช้ช่องเสียบนี้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
M-KH6-01-1
M-KH8-01-1
M-KH8-02-1
M-KH10-02-1
M-KH12-03-1
M-KL4-01-1
M-KL6-01-1
M-KL8-01-1
M-KL8-02-1
M-KL10-01-1
M-KL10-02-1
M-KL10-03-1
M-KL12-02-1
M-KL12-03-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานบังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก
(มิลลิเมตร)
R/(PT)
(ขนาดเกลียว)
e (ความสูงจากศูนย์กลาง)
(มิลลิเมตร)

฿ 365.37

QUICK FITTING JOINTS FOR MOLD 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1061/823.2

฿ 454.00

QUICK FITTING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1081/824.4

฿ 496.00

QUICK FITTING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1081/425.9

฿ 519.00

QUICK FITTING JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10101/428

฿ 645.65

QUICK FITTING JOINTS FOR MOLD 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10123/832.4

฿ 225.23

JOINT PLUG 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1041/817.6

฿ 251.00

QUICK FITTING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1061/820.1

฿ 279.00

QUICK FITTING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1081/822.3

฿ 284.00

QUICK FITTING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1081/422.3

฿ 372.00

QUICK FITTING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10101/826.1

฿ 387.00

QUICK FITTING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10101/426.1

฿ 380.38

JOINT PLUG 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10103/826.1

฿ 443.00

QUICK FITTING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10121/429.7

฿ 443.00

QUICK FITTING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10123/829.7

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

 
ข้อต่อสวมเร็วสำหรับแม่พิมพ์หล่อเย็น - ปลั๊ก·ช่องเสียบ ครบชุด � ช่องเสียบ/ (ชุดทนความร้อน 99 องศา)/ ข้อต่อแบบรูปตัว L -:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
• ตารางแสดงขนาด
จับคู่ ท่อ/สายยางรูสำหรับสอดท่อ/สายยางDdLaeBℓ1R (PT)รหัสสินค้า
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × ภายในเส้นผ่านศูนย์กลางรู Pความลึก Cประเภทลำดับที่
4 × 2.5414.510.52.522.824.117.61081/8M-KL 4-01-1
6 × 4616.512.542527.320.1126-01-1
8 × 6817.714.562831.322.3148-01-1
3132.2111/48-02-1
10 × 7.5102018.532.537.826.11781/810-01-1
835.538.7111/410-02-1
36.539.4123/810-03-1
12 × 91222.621.537.542.229.721111/412-02-1
938.542.9123/8 12-03-1
 
จับคู่ ท่อ/สายยางรูสำหรับสอดท่อ/สายยางDAllen side
B
Laeℓ1R (PT)รหัสสินค้า
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × ภายในเส้นผ่านศูนย์กลางรู Pความลึก Cประเภทลำดับที่
6 × 4616.512.51415.623.823.281/8M-KH 6-01-1
8 × 6817.714.51415.623.824.481/88-01-1
1720.428.325.9111/48-02-1
10 × 7.5102018.51720.428.328111/410-02-1
12 × 91222.621.52123.132.432.4123/8 12-03-1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ทองเหลือง + ชุบ ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ด้วย ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ สายยาง ป้องกันความร้อน 99℃
มี/ไม่มีวาล์ว ไม่มี วาล์ว รูปทรง ทรงตัว L ส่วนติดตั้งประแจ ใช่