(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51/ ขาพิน กระทุ้ง แบบเหลี่ยม ชนิดกำหนดฟรี มี ปีกหมวก ตรงกลาง
รหัสสินค้า |
---|
ERSH1-[50-100/0.01]-S[5-40/0.01]-P[0.3-0.8/0.01]-W[0.3-0.8/0.01]-N[23-70/1] |
ERSH1.5-[50-100/0.01]-S[5-40/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[23-70/1] |
ERSH2-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[23-170/1] |
ERSH2.5-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-N[26-170/1] |
ERSH3-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-N[27-170/1] |
ERSH3.5-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-N[27-170/1] |
ERSH4-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-N[29-170/1] |
ERSH4.5-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-N[29-170/1] |
ERSH5-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-N[31-170/1] |
ERSH5.5-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-N[31-170/1] |
ERSH6-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-N[33-170/1] |
ERSHE1-[50-100/0.01]-S[5-40/0.01]-P[0.3-0.8/0.01]-W[0.3-0.8/0.01]-N[23-50/1] |
ERSHE1.5-[50-100/0.01]-S[5-40/0.01]-P[0.6-1.3/0.01]-W[0.3-1.3/0.01]-N[23-50/1] |
ERSHE2-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-P[0.8-1.8/0.01]-W[0.3-1.8/0.01]-N[23-170/1] |
ERSHE2.5-[50-200/0.01]-S[5-40/0.01]-P[0.8-2.3/0.01]-W[0.3-2.3/0.01]-N[26-170/1] |
ERSHE3-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[0.8-2.8/0.01]-W[0.3-2.8/0.01]-N[27-170/1] |
ERSHE3.5-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1-3.3/0.01]-W[0.3-3.3/0.01]-N[27-170/1] |
ERSHE4-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1-3.8/0.01]-W[0.3-3.8/0.01]-N[29-170/1] |
ERSHE4.5-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1.2-4.3/0.01]-W[0.4-4.3/0.01]-N[29-170/1] |
ERSHE5-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1.5-4.8/0.01]-W[0.4-4.8/0.01]-N[31-170/1] |
ERSHE5.5-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[1.8-5.3/0.01]-W[0.5-5.3/0.01]-N[31-170/1] |
ERSHE6-[50-200/0.01]-S[5-50/0.01]-P[2-5.8/0.01]-W[0.5-5.8/0.01]-N[33-170/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดความเผื่อปลายพิน (พิกัดความเผื่ออ้างอิง) | P ขนาดปลายเข็มแบน (มิลลิเมตร) | P ขนาดปลายเข็มแบน (มิลลิเมตร) | W ขนาดปลายเข็มแบน (มิลลิเมตร) | D เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) | L ความยาวด้าน P (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | S ความยาวด้าน D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1 | 0.3 ~ 0.8 | 0.3 ~ 0.8 | 1 | 50 ~ 100 | 23 ~ 70 | 5 ~ 40 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 50 ~ 100 | 23 ~ 70 | 5 ~ 40 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 2 | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 50 ~ 200 | 23 ~ 170 | 5 ~ 40 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 50 ~ 200 | 26 ~ 170 | 5 ~ 40 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3 | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 50 ~ 200 | 27 ~ 170 | 5 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3.5 | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 50 ~ 200 | 27 ~ 170 | 5 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 50 ~ 200 | 29 ~ 170 | 5 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4.5 | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 50 ~ 200 | 29 ~ 170 | 5 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 5 | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 50 ~ 200 | 31 ~ 170 | 5 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 5.5 | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 50 ~ 200 | 31 ~ 170 | 5 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 6 | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 50 ~ 200 | 33 ~ 170 | 5 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.01 | 1 | 0.3 ~ 0.8 | 0.3 ~ 0.8 | 1 | 50 ~ 100 | 23 ~ 50 | 5 ~ 40 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.01 | 1.5 | 0.6 ~ 1.3 | 0.3 ~ 1.3 | 1.5 | 50 ~ 100 | 23 ~ 50 | 5 ~ 40 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.01 | 2 | 0.8 ~ 1.8 | 0.3 ~ 1.8 | 2 | 50 ~ 200 | 23 ~ 170 | 5 ~ 40 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.01 | 2.5 | 0.8 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2.3 | 2.5 | 50 ~ 200 | 26 ~ 170 | 5 ~ 40 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.01 | 3 | 0.8 ~ 2.8 | 0.3 ~ 2.8 | 3 | 50 ~ 200 | 27 ~ 170 | 5 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.01 | 3.5 | 1 ~ 3.3 | 0.3 ~ 3.3 | 3.5 | 50 ~ 200 | 27 ~ 170 | 5 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.01 | 4 | 1 ~ 3.8 | 0.3 ~ 3.8 | 4 | 50 ~ 200 | 29 ~ 170 | 5 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.01 | 4.5 | 1.2 ~ 4.3 | 0.4 ~ 4.3 | 4.5 | 50 ~ 200 | 29 ~ 170 | 5 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.01 | 5 | 1.5 ~ 4.8 | 0.4 ~ 4.8 | 5 | 50 ~ 200 | 31 ~ 170 | 5 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.01 | 5.5 | 1.8 ~ 5.3 | 0.5 ~ 5.3 | 5.5 | 50 ~ 200 | 31 ~ 170 | 5 ~ 50 | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.01 | 6 | 2 ~ 5.8 | 0.5 ~ 5.8 | 6 | 50 ~ 200 | 33 ~ 170 | 5 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ประเภท รูปทรง | แบน / เหลี่ยม | แบบสเตปหรือไม่ | ไม่ | ปลาย รูปทรง | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง