1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ฮีตเตอร์แท่ง - พร้อม ฝาครอบ-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

<MRCHN><MRCHA><MRCHB>
[สำหรับคนไม่มีไซส์ที่ต้องการ!!!]
เราสามารถทำให้มันเพื่อคุณได้ กรุณาขอใบเสนอราคาก่อน

(1) ปลอกสแตนเลส
(2) แฟลงค์
(3) ฝาปิด
(4) สปริง
     SUS304 (S30400)(1.4301)
(5) สายเคลือบใยแก้ว
(6) สายยาง แบบมีฉนวน
    ความทนความร้อน: 180°C หรือต่ำกว่า

เครื่องทำความร้อน ฮีตเตอร์แท่ง - พร้อม KNURL ฝาครอบ-: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้ได้โดยถอด สปริง ออก

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MRCHA8-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1100/10]
MRCHA10-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1600/10]
MRCHA12-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1800/10]
MRCHA16-[50-600/1]-V[200,​220]-W[50-2000/10]
MRCHB8-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1100/10]
MRCHB10-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1600/10]
MRCHB12-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1800/10]
MRCHN8-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1100/10]
MRCHN10-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1600/10]
MRCHN12-[50-400/1]-V[200,​220]-W[50-1800/10]
MRCHN16-[50-600/1]-V[200,​220]-W[50-2000/10]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมี/ไม่มี แฟลงค์ D เส้นผ่านศูนย์กลางฮีตเตอร์ (มิลลิเมตร)
(มิลลิเมตร)
W (กำลังไฟ)
(W)
รูปทรงแฟลงค์ L ความยาวฮีตเตอร์
(มิลลิเมตร)

-

CARTRIDE HEATERS 1 ชิ้น 7 วัน มี850 ~ 1100A50 ~ 400

-

CARTRIDE HEATERS 1 ชิ้น 7 วัน มี1050 ~ 1600A50 ~ 400

-

CARTRIDE HEATERS 1 ชิ้น 7 วัน มี1250 ~ 1800A50 ~ 400

-

CARTRIDE HEATERS 1 ชิ้น 7 วัน มี1650 ~ 2000A50 ~ 600

-

CARTRIDE HEATERS 1 ชิ้น 7 วัน มี850 ~ 1100B50 ~ 400

-

CARTRIDE HEATERS 1 ชิ้น 7 วัน มี1050 ~ 1600B50 ~ 400

-

CARTRIDE HEATERS 1 ชิ้น 7 วัน มี1250 ~ 1800B50 ~ 400

-

CARTRIDE HEATERS 1 ชิ้น 7 วัน ไม่มี850 ~ 1100ไม่มี50 ~ 400

-

CARTRIDE HEATERS 1 ชิ้น 7 วัน ไม่มี1050 ~ 1600ไม่มี50 ~ 400

-

CARTRIDE HEATERS 1 ชิ้น 7 วัน ไม่มี1250 ~ 1800ไม่มี50 ~ 400

-

CARTRIDE HEATERS 1 ชิ้น 7 วัน ไม่มี1650 ~ 2000ไม่มี50 ~ 600

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

เครื่องทำความร้อน ฮีตเตอร์แท่ง - พร้อม KNURL ฝาครอบ-: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
• ตารางขนาด
dความหนาแน่นของวัตต์
(วัตต์/ซม.2 )
รหัสรุ่น/ Part numberL
เพิ่มขึ้นทีละ 1 มม.
V (แรงดันไฟฟ้า)
การเลือก
W (กำลังไฟฟ้า)
เพิ่มขึ้นทีละ 10 วัตต์
ประเภทD
122≤วัตต์/ซม. 2 ≤15
วัตต์/ซม. 2 =วัตต์/{เส้นผ่านศูนย์กลาง × (ความยาว-12) × 3.14/100}
MRCHN (ไม่มีแฟลงค์)
MRCHA ( รูปทรง หน้าแปลน A)
MRCHB ( รูปทรง หน้าแปลน B)
850 to 400200
220
50 to 1100
141050 to 1600
161250 to 1800
20MRCHN (ไม่มีแฟลงค์)
MRCHA ( รูปทรง หน้าแปลน A)
* 1650 to 60050 to 2000
ระบุกำลังวัตต์เพื่อให้ความหนาแน่นของ W (W/cm2) อยู่ในช่วง 2≤W/cm2 ≤15 *MRCHB: ไม่สามารถใช้ได้สำหรับ D16

ข้อมูลพื้นฐาน

ยี่ห้อ MISUMI รูปทรง แบบตรง รูปทรงส่วนโคน พร้อม ฝาครอบ รูเล็ต
ประเภท การทำความร้อน ค่าเริ่มต้น V (แรงดันไฟฟ้า)(V) 200