(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[HOSES รองรับการใช้งาน] ท่อเฟล็กซ์ สำหรับหล่อเย็น แม่พิมพ์ (FSHP, FSHF) ท่อยาง อุณหภูมิสูง - ทนความร้อน 120°C - (KGHA: สำหรับน้ำ/ น้ำมัน) ท่อยาง อุณหภูมิสูง - ทนความร้อน 150°C - (WHSG: สำหรับน้ำ)
รหัสสินค้า |
---|
FSHLR1 |
FSHLR2 |
FSHLS1 |
FSHLS2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มี / ไม่มีรูหกเหลี่ยม | d/d1 เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | หมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 475.48 | PLUGS FOR COOLING HOSE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ใช่ | 5 | 1 | |
฿ 525.53 | PLUGS FOR COOLING HOSE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ใช่ | 6 | 2 | |
฿ 625.63 | PLUGS FOR COOLING HOSE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไม่ | 5 | 1 | |
฿ 675.68 | PLUGS FOR COOLING HOSE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่ | 6 | 2 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทองเหลือง | รูปทรง | ทรงตัว L |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง