1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นสไลด์เพลทแบบไม่ใช้น้ำมัน· - ชนิดคอปเปอร์อัลลอย 10 มม·มีรูโบลท์ 2 รู (ทนความร้อน 150 องศา) - (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,257.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นเพลท สไลด์ไร้น้ำมัน ทำจาก ทองแดงผสม 10 มม. พร้อมรู สลักเกลียว 2 รู (ทนความร้อนถึง 150°C)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HPSLP30-50
HPSLP30-75
HPSLP30-100
HPSLP40-50
HPSLP40-75
HPSLP40-100
HPSLP50-75
HPSLP50-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
L (ความยาว)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,257.26

OIL-FREE SLIDEPLATE 1 ชิ้น 3 วัน 103050

฿ 2,637.64

OIL-FREE SLIDEPLATE 1 ชิ้น 3 วัน 103075

฿ 3,408.41

OIL-FREE SLIDEPLATE 1 ชิ้น 3 วัน 1030100

฿ 2,622.62

OIL-FREE SLIDEPLATE 1 ชิ้น 3 วัน 104050

฿ 3,028.03

OIL-FREE SLIDEPLATE 1 ชิ้น 3 วัน 104075

฿ 3,763.76

OIL-FREE SLIDEPLATE 1 ชิ้น 3 วัน 1040100

฿ 3,273.27

OIL-FREE SLIDEPLATE 1 ชิ้น 3 วัน 105075

฿ 4,024.02

OIL-FREE SLIDEPLATE 1 ชิ้น 3 วัน 1050100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การทำงาน แผ่นเพลท สไลด์ วัสดุ ทองแดงผสม น้ำมัน ปราศจาก น้ำมัน
ความหนา(มิลลิเมตร) 10