(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กแปลง เกลียว ทรงเรียว สำหรับ ข้อต่อ ต่อแปลง เกลียวใน/ เกลียวนอก L สามารถเลือก ทองเหลือง หรือ ทองเหลือง (ชนิด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม) ได้
รหัสสินค้า |
---|
JEFL11 |
JEFL12 |
JEFL21 |
JEFL22 |
JEFL23 |
JEFL32 |
JEFL33 |
JEFLR11 |
JEFLR22 |
JEFLR33 |
JELF11 |
JELF12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | R (PT) ( สเปค เกลียวเทเปอร์ ) | Rc (PT) (สเปค เกลียวเทเปอร์) | ประเภท | B ( ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประแจหกเหลี่ยม) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 361.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | 1/8 | ตัวเมีย·ข้อต่ออแดปเตอร์ตัวผู้ ทรงตัว L | 6 | |
฿ 361.00 ฿ 116.78 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 1/8 | ตัวเมีย·ข้อต่ออแดปเตอร์ตัวผู้ ทรงตัว L | 6 | ||
฿ 372.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | 1/4 | ตัวเมีย·ข้อต่ออแดปเตอร์ตัวผู้ ทรงตัว L | 6 | |
฿ 372.00 ฿ 128.71 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 1/4 | ตัวเมีย·ข้อต่ออแดปเตอร์ตัวผู้ ทรงตัว L | 6 | ||
฿ 375.38 | CONVERS PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 1/4 | ตัวเมีย·ข้อต่ออแดปเตอร์ตัวผู้ ทรงตัว L | 8 | |
฿ 450.45 | CONVERS PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1/4 | 3/8 | ตัวเมีย·ข้อต่ออแดปเตอร์ตัวผู้ ทรงตัว L | 6 | |
฿ 450.45 | CONVERS PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3/8 | 3/8 | ตัวเมีย·ข้อต่ออแดปเตอร์ตัวผู้ ทรงตัว L | 8 | |
฿ 405.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | 1/8 | ตัวเมีย · ข้อต่ออแดปเตอร์ตัวผู้ ทรงตัว L - แบบรูหกเหลี่ยม | 6 | ||
฿ 432.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 1/4 | ตัวเมีย · ข้อต่ออแดปเตอร์ตัวผู้ ทรงตัว L - แบบรูหกเหลี่ยม | 6 | ||
฿ 520.52 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 3/8 | ตัวเมีย · ข้อต่ออแดปเตอร์ตัวผู้ ทรงตัว L - แบบรูหกเหลี่ยม | 8 | |
฿ 309.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | 1/8 | ข้อต่ออแดปเตอร์·แบบ 45° | 6 | |
฿ 309.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 1/8 | ข้อต่ออแดปเตอร์·แบบ 45° | 8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทองเหลือง | มี / ไม่มีรูหกเหลี่ยม | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง