(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งและถอด สายยาง ได้ด้วยการกดเพียงครั้งเดียว
[หมายเหตุ]
· M-PC และ M-PCX เป็นผลิตภัณฑ์ แบบรวม โปรดทราบว่าไม่สามารถลบออกได้
· กรุณาใช้ที่อุณหภูมิน้ำต่ำกว่า 60°C.
· โปรดรักษา ความดัน กระชาก ( ความดัน ที่เกิดขึ้นทันทีเนื่องจากการไหลกระแทก ฯลฯ) ให้ต่ำกว่า ความดัน ใช้งานสูงสุด (1 mpa)
รหัสสินค้า |
---|
M-PC4-01 |
M-PC4-02 |
M-PC6-01 |
M-PC6-02 |
M-PC6-03 |
M-PC8-01 |
M-PC8-02 |
M-PC8-03 |
M-PC10-01 |
M-PC10-02 |
M-PC10-03 |
M-PC12-02 |
M-PC12-03 |
M-PCX4-01H |
M-PCX6-01H |
M-PCX6-02H |
M-PCX8-01H |
M-PCX8-02H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก (มิลลิเมตร) | R/(PT) (ขนาดเกลียว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 74.00 | FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทประแจสำหรับปลั๊กข้อต่อแบบตรง | 4 | 1/8 | |
฿ 77.00 | FITTING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทประแจสำหรับปลั๊กข้อต่อแบบตรง | 4 | 1/4 | ||
฿ 82.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทประแจสำหรับปลั๊กข้อต่อแบบตรง | 6 | 1/8 | |
฿ 86.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทประแจสำหรับปลั๊กข้อต่อแบบตรง | 6 | 1/4 | |
฿ 28.89 | FITTING JOINT (DC) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทประแจสำหรับปลั๊กข้อต่อแบบตรง | 6 | 3/8 | ||
฿ 97.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทประแจสำหรับปลั๊กข้อต่อแบบตรง | 8 | 1/8 | |
฿ 100.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทประแจสำหรับปลั๊กข้อต่อแบบตรง | 8 | 1/4 | |
฿ 117.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทประแจสำหรับปลั๊กข้อต่อแบบตรง | 8 | 3/8 | |
฿ 127.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทประแจสำหรับปลั๊กข้อต่อแบบตรง | 10 | 1/8 | |
฿ 127.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทประแจสำหรับปลั๊กข้อต่อแบบตรง | 10 | 1/4 | |
฿ 127.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทประแจสำหรับปลั๊กข้อต่อแบบตรง | 10 | 3/8 | |
฿ 148.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทประแจสำหรับปลั๊กข้อต่อแบบตรง | 12 | 1/4 | |
฿ 158.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทประแจสำหรับปลั๊กข้อต่อแบบตรง | 12 | 3/8 | |
฿ 112.00 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | ประเภทประแจหกเหลี่ยมสำหรับปลั๊กข้อต่อแบบตรง | 4 | 1/8 | |
฿ 117.00 ฿ 40.06 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทประแจหกเหลี่ยมสำหรับปลั๊กข้อต่อแบบตรง | 6 | 1/8 | ||
฿ 104.65 ฿ 51.51 | JOINT PLUG | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทประแจหกเหลี่ยมสำหรับปลั๊กข้อต่อแบบตรง | 6 | 1/4 | ||
฿ 132.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทประแจหกเหลี่ยมสำหรับปลั๊กข้อต่อแบบตรง | 8 | 1/8 | |
฿ 144.00 | QUICK FITTING JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทประแจหกเหลี่ยมสำหรับปลั๊กข้อต่อแบบตรง | 8 | 1/4 |
กำลังโหลด …
จับคู่ ท่อ/สายยาง | รูสำหรับสอดท่อ/สายยาง | d | L | a | Allen side B | ℓ1 | R (PT) | รหัสสินค้า | ||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × ภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู P | ความลึก C | ประเภท | ลำดับที่ | ||||||
4 × 2.5 | 4 | 15 | 3 | 21.0 | 17.0 | 10 | 8 | 1/8 | M-PC | 4-01 |
15.0 | 14 | 11 | 1/4 | 4-02 | ||||||
6 × 4 | 6 | 17 | 4.6 | 22.6 | 18.6 | 12 | 8 | 1/8 | 6-01 | |
24.6 | 18.5 | 14 | 11 | 1/4 | 6-02 | |||||
23.6 | 17.2 | 17 | 12 | 3/8 | 6-03 | |||||
8 × 6 | 8 | 18.5 | 6 | 27.9 | 23.9 | 14 | 8 | 1/8 | 8-01 | |
7 | 26.6 | 20.6 | 11 | 1/4 | 8-02 | |||||
23.9 | 17.6 | 17 | 12 | 3/8 | 8-03 | |||||
10 × 7.5 | 10 | 21 | 6 | 30.3 | 26.3 | 8 | 1/8 | 10-01 | ||
8.5 | 29.8 | 23.8 | 11 | 1/4 | 10-02 | |||||
29.3 | 23 | 12 | 3/8 | 10-03 | ||||||
12 × 9 | 12 | 23.5 | 8.5 | 35.9 | 29.9 | 21 | 11 | 1/4 | 12-02 | |
11 | 31.9 | 25.6 | 12 | 3/8 | 12-03 |
จับคู่ ท่อ/สายยาง | รูสำหรับสอดท่อ/สายยาง | รูสำหรับประแจแอลหรือประแจหกเหลี่ยม d | L | a | Allen side B | ℓ1 | R (PT) | รหัสสินค้า | ||
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × ภายใน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู P | ความลึก C | ประเภท | ลำดับที่ | ||||||
4 × 2.5 | 4 | 15 | 2.5 | 21.0 | 17.0 | 10 | 8 | 1/8 | M-PCX | 4-01H |
6 × 4 | 6 | 17 | 4 | 22.6 | 18.6 | 12 | 6-01H | |||
24.6 | 18.5 | 14 | 11 | 1/4 | 6-02H | |||||
8 × 6 | 8 | 18.5 | 5 | 27.9 | 23.9 | 8 | 1/8 | 8-01H | ||
6 | 26.6 | 20.6 | 11 | 1/4 | 8-02H |
วัสดุ | ทองเหลือง + ชุบ นิกเกิล | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | สายยาง | ป้องกันความร้อน | 60℃ |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มีวาล์ว | ไม่มี วาล์ว | รูปทรง | แบบตรง | ส่วนติดตั้งประแจ | ใช่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง