(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวน หยุด / สต๊อปพิน วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร
รหัสสินค้า |
---|
STPB5 |
STPB10 |
STPB15 |
STPH |
STPN |
STR16 |
STR20 |
STR25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | ดับหรือไม่ | T (ความหนา) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 203.00 | STOP PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แหวนสต็อปเปอร์(แบบโบลท์ ) | - | มี | 5 | |
฿ 261.29 | STOP PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แหวนสต็อปเปอร์(แบบโบลท์ ) | - | มี | 10 | |
฿ 453.00 | STOP PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แหวนสต็อปเปอร์(แบบโบลท์ ) | - | มี | 15 | ||
฿ 132.00 | STOP PIN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สต็อปเปอร์พิน | - | มี | - | ||
฿ 79.00 | STOP PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สต็อปเปอร์พิน | - | ไม่มี | - | |
฿ 62.00 | STOP RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แหวนสต็อปเปอร์(แบบโบลท์หัวจม ) | 16 | มี | - | |
฿ 77.00 | STOP RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แหวนสต็อปเปอร์(แบบโบลท์หัวจม ) | 20 | มี | - | |
฿ 98.00 | STOP RING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | แหวนสต็อปเปอร์(แบบโบลท์หัวจม ) | 25 | มี | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง