1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดไกด์เรียว
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
    ฿ 2,840.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คลองเลื่อย ไกด์ ทรงเรียว ที่มี ฟังก์ชั่น การวางตำแหน่ง ของ ไกด์ ไกด์ ไกด์ ช และ ปากคีบปลายเล็ก ทรงเรียว

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
TGPS10-20
TGPS12-20
TGPS12-30
TGPS16-20SALE
TGPS16-25
TGPS16-30
TGPS20-30
TGPS20-40
TGPS20-50SALE
TGPS25-40SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานL รูปทรงภายนอก
(มิลลิเมตร)
D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)

฿ 4,679.68

GUIDE PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102010

฿ 3,918.92

GUIDE PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102012

฿ 3,918.92

GUIDE PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103012

฿ 2,840.00

฿ 2,034.01

TAPER PINS SETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102016

฿ 3,448.45

GUIDE PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102516

฿ 3,528.53

GUIDE PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103016

฿ 4,114.11

GUIDE PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103020

฿ 4,194.19

GUIDE PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104020

฿ 3,659.00

฿ 2,504.59

TAPER PINS SETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105020

฿ 3,942.00

฿ 2,835.09

GUIDE PIN 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104025

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนประกอบ เซ็ต (พิน+บุชชิ่ง+สเปเซอร์) ประเภท รูปทรง ไกด์ เรียว แบบเทเปอร์หรือแบบตรง แบบเทเปอร์
พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 0/-0.01