(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไกด์ บุชชิ่ง ไร้น้ำมันอุณหภูมิสูงพร้อม หัว/ ชนิดทองแดงผสม พิเศษ เรามีมันใน สต๊อก
วัสดุ | ทองแดงผสม | สารหล่อลื่นที่ฝังไว้ | MoS2 | หัว | ด้วย หัว |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิ ทนความร้อน | 250 ℃หรือต่ำกว่า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GBHKZ12-20 ในชุด ลีดเดอร์ไกด์บุชแบบไม่ใช้น้ำมันแบบมีหัวสำหรับใช้งานที่อุณหภูมิสูง/ คอปเปอร์อัลลอยชนิดพิเศษ -
รหัสสินค้า |
---|
GBHKZ10-20 |
GBHKZ10-25 |
GBHKZ12-25 |
GBHKZ13-20 |
GBHKZ13-25 |
GBHKZ13-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | d เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 990.99 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 20 | |
฿ 1,201.20 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 25 | |
฿ 1,333.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 25 | ||
฿ 1,221.22 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 20 | |
฿ 1,241.24 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 25 | |
฿ 1,256.26 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง