1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นสไลด์เพลทชนิดคอมแพ็ค แบบไม่ใช้น้ำมัน -ชนิดคอปเปอร์อัลลอย หนา 10 มม.-
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
    ฿ 569.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ แผ่นเพลท สไลด์ไร้น้ำมันขนาดเล็กที่ทำจาก ทองแดงผสม ชนิด 10 มม.

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
STS15-30
STS15-40
STS15-50
STS15-75SALE
STS18-30
STS18-40SALE
STS18-50
STS18-75
STS22-30
STS22-40
STS22-50
STS22-75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานW (กว้าง)
(มิลลิเมตร)
L (ความยาว)
(มิลลิเมตร)

฿ 569.00

SLIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101530

฿ 600.60

SLIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101540

฿ 693.00

SLIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 101550

฿ 746.00

฿ 230.66

SLIDE PLATE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101575

฿ 695.00

SLIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101830

฿ 700.70

฿ 226.12

SLIDE PLATE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101840

฿ 802.00

SLIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101850

฿ 853.00

SLIDE PLATE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101875

฿ 802.00

SLIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102230

฿ 853.00

SLIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102240

฿ 907.00

SLIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102250

฿ 960.00

SLIDE PLATE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102275

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การทำงาน แผ่นเพลท สไลด์ วัสดุ ทองแดงผสม น้ำมัน ปราศจาก น้ำมัน
ความหนา(มิลลิเมตร) 10