1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดสไลด์คอร์ขนาดเล็ก (ระยะสไลดสโตรค์ขนาด 6 มม.) - แบบบาง/พร้อมกลไกการดึงคอร์สไลด์ -
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
    ฿ 18,468.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยูนิต คอร์/แกน สไลด์ขนาดเล็กแบบบางพร้อม กลไก การคืน คอร์/แกน สไลด์ (จำนวนสไลด์ 6 มม.)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MSCSB6-20
MSCSBM6-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสไลด์คอร์

฿ 18,468.45

SLIDE CORE UNIT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประมวลผลส่วนที่ฝัง

฿ 18,668.65

MINI SLIDE CORE UNITS 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10ชนิดมีรูต๊าปเกลียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ แบบบาง ประเภท รางไกด์ ประเภทรวม มี / ไม่มี กลไก การดึงกลับ ใช่
ST (จำนวน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ )(มิลลิเมตร) 6 W ความกว้างแองกูล่าแคม(มิลลิเมตร) 20