1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอร์พินตรง - หัวมาตราฐาน JIS / - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (D) การเลือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (P) / ประเภทการกำหนดขนาด L- (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาพิน คอร์/แกน แบบตรง ที่มีความหนา ปลอกสวม JIS และ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ยึดอยู่กับที่ (D)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CPDJ-L4-[30-120/0.01]
CPDJ-L4.5-[30-120/0.01]
CPDJ-L5-[30-120/0.01]
CPDJ-L5.5-[30-120/0.01]
CPDJ-L6-[30-120/0.01]
CPDJ-L6.5-[30-120/0.01]
CPDJ-L7-[30-120/0.01]
CPDJ-L8-[30-120/0.01]
CPDJ-L10-[30-120/0.01]
CPDJB-L4-[30-120/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
CPDJB-L5-[30-120/0.01]-P[4-4.99/0.01]
CPDJB-L6-[30-120/0.01]-P[5-5.99/0.01]
CPDJB-L8-[30-120/0.01]-P[6-7.99/0.01]
CPDJB-L10-[30-120/0.01]-P[8-9.99/0.01]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนา หัว D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)

-

STRAIGHT CORE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 106 มม. (JIS)4-30 ~ 120

-

STRAIGHT CORE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 106 มม. (JIS)4.5-30 ~ 120

-

STRAIGHT CORE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 106 มม. (JIS)5-30 ~ 120

-

STRAIGHT CORE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 106 มม. (JIS)5.5-30 ~ 120

-

STRAIGHT CORE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 106 มม. (JIS)6-30 ~ 120

-

STRAIGHT CORE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 106 มม. (JIS)6.5-30 ~ 120

-

STRAIGHT CORE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 106 มม. (JIS)7-30 ~ 120

-

STRAIGHT CORE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 108 มม. (JIS)8-30 ~ 120

-

STRAIGHT CORE PINS 1 ชิ้น 4 วัน 108 มม. (JIS)10-30 ~ 120

-

STRAIGHT CORE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 106 มม. (JIS)3.5 ~ 3.99430 ~ 120

-

STRAIGHT CORE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 106 มม. (JIS)4 ~ 4.99530 ~ 120

-

STRAIGHT CORE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 106 มม. (JIS)5 ~ 5.99630 ~ 120

-

STRAIGHT CORE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 108 มม. (JIS)6 ~ 7.99830 ~ 120

-

STRAIGHT CORE PINS 1 ชิ้น 5 วัน 108 มม. (JIS)8 ~ 9.991030 ~ 120

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง ไม่มี รูปทรง ปลาย วัสดุ SKD61 การชุบแข็ง ชุบแข็ง เหล็กกล้า
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา -0.01/-0.02 พิกัดความเผื่อค่าความยาว L +0.02/0 ปลาย รูปทรง ไม่
รูปทรง รูระบายแก๊ส ไม่ ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร ไม่ จำนวนอักขระการแกะสลัก ไม่