1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เข็มกระทุ้งแบน สำหรับแม่พิมพ์ขนาดใหญ่- เหล็กไฮสปีด SKH51·เชื่อมรูรั่ว /กำหนดค่าได้อิสระ-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาพิน กระทุ้ง แบบเหลี่ยม ขนาดใหญ่ของ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51 อุดรูรั่ว และชนิดกำหนดฟรี

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ERHK-F6-[80-680/0.1]-P[4-6/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-F[60-400/10]
ERHK-F6-[80-680/0.1]-P[4-6/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-FC[41-399/1]
ERHK-F7-[80-680/0.1]-P[4-6/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-F[60-400/10]
ERHK-F7-[80-680/0.1]-P[4-6/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2]-FC[41-399/1]
ERHK-F8-[80-680/0.1]-P[4-8/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-F[60-400/10]
ERHK-F8-[80-680/0.1]-P[4-8/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5]-FC[81-399/1]
ERHK-F10-[80-780/0.1]-P[6-10/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5,​4]-F[60-400/10]
ERHK-F10-[80-780/0.1]-P[6-10/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5,​4]-FC[81-399/1]
ERHK-F12-[80-880/0.1]-P[8-12/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5,​4,​5,​6]-F[60-500/10]
ERHK-F12-[80-880/0.1]-P[8-12/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5,​4,​5,​6]-FC[81-499/1]
ERHK-F16-[80-880/0.1]-P[10-15/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5,​4,​5,​6]-F[60-500/10]
ERHK-F16-[80-880/0.1]-P[10-15/0.1]-W[1,​1.2,​1.5,​1.8,​2,​2.5,​4,​5,​6]-FC[81-499/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนา หัว P (ปลาย)
(มิลลิเมตร)
W (ปลาย)
(มิลลิเมตร)
D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
(มิลลิเมตร)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)
F (ความยาวส่วนที่เก็บรักษาไว้)
(มิลลิเมตร)
FC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม มิติ F)
(มิลลิเมตร)

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)4 ~ 61 ~ 2680 ~ 68060 ~ 400-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)4 ~ 61 ~ 2680 ~ 680-41 ~ 399

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)4 ~ 61 ~ 2780 ~ 68060 ~ 400-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 106 มม. (JIS)4 ~ 61 ~ 2780 ~ 680-41 ~ 399

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)4 ~ 81 ~ 2.5880 ~ 68060 ~ 400-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)4 ~ 81 ~ 2.5880 ~ 680-81 ~ 399

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)6 ~ 101 ~ 41080 ~ 78060 ~ 400-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)6 ~ 101 ~ 41080 ~ 780-81 ~ 399

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)8 ~ 121 ~ 61280 ~ 88060 ~ 500-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)8 ~ 121 ~ 61280 ~ 880-81 ~ 499

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)10 ~ 151 ~ 61680 ~ 88060 ~ 500-

-

EJECTOR PIN 1 ชิ้น 7 วัน 108 มม. (JIS)10 ~ 151 ~ 61680 ~ 880-81 ~ 499

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SKH51 พิกัดความเผื่อระยะ P/W (พิกัดความเผื่ออ้างอิง) 0/-0.02 กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
การเตรียมผิวสำหรับเข็มแบน ไม่ รูปทรงส่วนปลาย ไม่ ประเภทตัวอักษรแกะสลัก ไม่
จำนวนอักขระการแกะสลัก ไม่ ตำแหน่งการลบเหลี่ยม R ที่เข็มแบน ไม่ ตำแหน่งการลบเหลี่ยม C ไม่
มี / ไม่มี รูปทรง รูระบายแก๊ส ไม่ ประเภทรูปทรง ยิงกาว การตัดแต่ง ทั่วไป
ชนิด กำหนดค่าได้อิสระ