(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ( HSS) SKH51 ชนิดระบุเส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย / ความยาวรวม แบบขั้นบันได ดีด ขาพิน ดีดแบบขั้นบันไดพร้อม ปลอกสวม ระหว่างการประมวล ปลาย
รหัสสินค้า |
---|
EPSHS1A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS1A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS1A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS1A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS1A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS1A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS1A5-[50-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS1A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS1A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS2A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-V1.5-G[45-89/1] |
EPSHS2A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-V[1.5-2.3/0.1]-G[45-89/1] |
EPSHS2A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-2.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPSHS2A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-3.3/0.1]-G[45-89/1] |
EPSHS2A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-3.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPSHS2A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-4.3/0.1]-G[45-89/1] |
EPSHS2A5-[50-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-4.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPSHS2A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-5.3/0.1]-G[45-89/1] |
EPSHS2A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-5.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPSHS3A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-R[1.5-15/0.1] |
EPSHS3A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-R[2-15/0.1] |
EPSHS3A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[2.5-15/0.1] |
EPSHS3A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3-15/0.1] |
EPSHS3A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3.5-15/0.1] |
EPSHS3A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4-15/0.1] |
EPSHS3A5-[50-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4.5-15/0.1] |
EPSHS3A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5-15/0.1] |
EPSHS3A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5.5-15/0.1] |
EPSHS4A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-R[1.5-15/0.1] |
EPSHS4A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-R[2-15/0.1] |
EPSHS4A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[2.5-15/0.1] |
EPSHS4A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3-15/0.1] |
EPSHS4A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3.5-15/0.1] |
EPSHS4A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4-15/0.1] |
EPSHS4A5-[50-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4.5-15/0.1] |
EPSHS4A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5-15/0.1] |
EPSHS4A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5.5-15/0.1] |
EPSHS5A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-V[1.5-2/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EPSHS5A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-V[1.5-2.3/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EPSHS5A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-2.8/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EPSHS5A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-3.3/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EPSHS5A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-3.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPSHS5A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-4.3/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPSHS5A5-[50-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-4.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPSHS5A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-5.3/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPSHS5A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-V[1.5-5.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPSHS6A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS6A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS6A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS6A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS6A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS6A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS6A5-[50-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS6A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS6A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-G[45-89/1] |
EPSHS7A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-R[1.6-15/0.1]-F[35-300/0.01] |
EPSHS7A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-R[1.9-15/0.1]-F[35-300/0.01] |
EPSHS7A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[2.4-15/0.1]-F[35-300/0.01] |
EPSHS7A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[2.9-15/0.1]-F[35-300/0.01] |
EPSHS7A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3.4-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPSHS7A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3.9-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPSHS7A5-[50-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4.4-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPSHS7A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4.9-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPSHS7A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5.4-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPSHS8A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-R[1.6-15/0.1]-F[35-300/0.01] |
EPSHS8A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-R[1.9-15/0.1]-F[35-300/0.01] |
EPSHS8A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[2.4-15/0.1]-F[35-300/0.01] |
EPSHS8A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[2.9-15/0.1]-F[35-300/0.01] |
EPSHS8A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3.4-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPSHS8A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[3.9-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPSHS8A5-[50-250/0.01]-P[4.5-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4.4-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPSHS8A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[4.9-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPSHS8A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-R[5.4-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPSHS9A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01] |
EPSHS9A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01] |
EPSHS9A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01] |
EPSHS9A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01] |
EPSHS9A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01] |
EPSHS9A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01] |
EPSHS9A5-[50-250/0.01]-P[3-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01] |
EPSHS9A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01] |
EPSHS9A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01] |
EPSHS10A2-[50-200/0.01]-P[1.5-1.9/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-A[0.1-1.9/0.1]-V[1.5-1.9/0.1]-F[35-300/0.01] |
EPSHS10A2.5-[50-200/0.01]-P[1.5-2.4/0.01]-N[15-185/0.01]-S[5-40/0.01]-A[0.1-2.3/0.1]-V[1.5-2.3/0.1]-F[35-300/0.01] |
EPSHS10A3-[50-250/0.01]-P[1.5-2.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-A[0.1-2.8/0.1]-V[1.5-2.8/0.1]-F[35-300/0.01] |
EPSHS10A3.5-[50-250/0.01]-P[1.5-3.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-A[0.1-3.3/0.1]-V[1.5-3.3/0.1]-F[35-300/0.01] |
EPSHS10A4-[50-250/0.01]-P[1.5-3.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-A[0.1-3.8/0.1]-V[1.5-3.8/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPSHS10A4.5-[50-250/0.01]-P[2.5-4.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-A[0.1-4.3/0.1]-V[1.5-4.3/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPSHS10A5-[50-250/0.01]-P[4.5-4.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-A[0.1-4.8/0.1]-V[1.5-4.8/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPSHS10A5.5-[50-250/0.01]-P[3.5-5.4/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-A[0.1-5.3/0.1]-V[1.5-5.3/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPSHS10A6-[50-250/0.01]-P[4-5.9/0.01]-N[15-235/0.01]-S[5-50/0.01]-A[0.1-5.8/0.1]-V[1.5-5.8/0.1]-F[35-350/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดความเผื่อปลาย (ความเผื่ออ้างอิง) | P (เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) | ปลาย รูปทรง | D เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) | ก (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (°) | J (มิลลิเมตร) | K (°) | L ความยาวด้าน ค่า P (มิลลิเมตร) | N (มิลลิเมตร) | Q (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | S ความยาว ค่า D (มิลลิเมตร) | V (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.9 | 1 A | 2 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | - | 5 ~ 40 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.4 | 1 A | 2.5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | - | 5 ~ 40 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.9 | 1 A | 3 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.4 | 1 A | 3.5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.9 | 1 A | 4 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 2.5 ~ 4.4 | 1 A | 4.5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3 ~ 4.9 | 1 A | 5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3.5 ~ 5.4 | 1 A | 5.5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 ~ 5.9 | 1 A | 6 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.9 | 2 A | 2 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | - | 5 ~ 40 | 1.5 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.4 | 2 A | 2.5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | - | 5 ~ 40 | 1.5 ~ 2.3 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.9 | 2 A | 3 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 2.8 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.4 | 2 A | 3.5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 3.3 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.9 | 2 A | 4 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 3.8 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 2.5 ~ 4.4 | 2 A | 4.5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 4.3 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3 ~ 4.9 | 2 A | 5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 4.8 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3.5 ~ 5.4 | 2 A | 5.5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 5.3 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 ~ 5.9 | 2 A | 6 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 5.8 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.9 | 3 A | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | 1.5 ~ 15 | 5 ~ 40 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.4 | 3 A | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | 2 ~ 15 | 5 ~ 40 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.9 | 3 A | 3 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 2.5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.4 | 3 A | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 3 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.9 | 3 A | 4 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 3.5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 2.5 ~ 4.4 | 3 A | 4.5 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 4 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3 ~ 4.9 | 3 A | 5 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 4.5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3.5 ~ 5.4 | 3 A | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 ~ 5.9 | 3 A | 6 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 5.5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.9 | 4 A | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | 1.5 ~ 15 | 5 ~ 40 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.4 | 4 A | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | 2 ~ 15 | 5 ~ 40 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.9 | 4 A | 3 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 2.5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.4 | 4 A | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 3 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.9 | 4 A | 4 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 3.5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 2.5 ~ 4.4 | 4 A | 4.5 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 4 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3 ~ 4.9 | 4 A | 5 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 4.5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3.5 ~ 5.4 | 4 A | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 ~ 5.9 | 4 A | 6 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 5.5 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.9 | 5 A | 2 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | - | 5 ~ 40 | 1.5 ~ 2 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.4 | 5 A | 2.5 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | - | 5 ~ 40 | 1.5 ~ 2.3 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.9 | 5 A | 3 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 2.8 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.4 | 5 A | 3.5 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 3.3 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.9 | 5 A | 4 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 3.8 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 2.5 ~ 4.4 | 5 A | 4.5 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 4.3 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3 ~ 4.9 | 5 A | 5 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 4.8 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3.5 ~ 5.4 | 5 A | 5.5 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 5.3 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 ~ 5.9 | 5 A | 6 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 5.8 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.9 | 6 A | 2 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | - | 5 ~ 40 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.4 | 6 A | 2.5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | - | 5 ~ 40 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.9 | 6 A | 3 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.4 | 6 A | 3.5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.9 | 6 A | 4 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 2.5 ~ 4.4 | 6 A | 4.5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3 ~ 4.9 | 6 A | 5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3.5 ~ 5.4 | 6 A | 5.5 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 ~ 5.9 | 6 A | 6 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.9 | 7 A | 2 | - | - | 35 ~ 300 | - | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | 1.6 ~ 15 | 5 ~ 40 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.4 | 7 A | 2.5 | - | - | 35 ~ 300 | - | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | 1.9 ~ 15 | 5 ~ 40 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.9 | 7 A | 3 | - | - | 35 ~ 300 | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 2.4 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.4 | 7 A | 3.5 | - | - | 35 ~ 300 | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 2.9 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.9 | 7 A | 4 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 3.4 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 2.5 ~ 4.4 | 7 A | 4.5 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 3.9 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3 ~ 4.9 | 7 A | 5 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 4.4 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3.5 ~ 5.4 | 7 A | 5.5 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 4.9 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 ~ 5.9 | 7 A | 6 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 5.4 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.9 | 8 A | 2 | - | - | 35 ~ 300 | - | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | 1.6 ~ 15 | 5 ~ 40 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.4 | 8 A | 2.5 | - | - | 35 ~ 300 | - | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | 1.9 ~ 15 | 5 ~ 40 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.9 | 8 A | 3 | - | - | 35 ~ 300 | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 2.4 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.4 | 8 A | 3.5 | - | - | 35 ~ 300 | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 2.9 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.9 | 8 A | 4 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 3.4 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 2.5 ~ 4.4 | 8 A | 4.5 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 3.9 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4.5 ~ 4.9 | 8 A | 5 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 4.4 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3.5 ~ 5.4 | 8 A | 5.5 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 4.9 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 ~ 5.9 | 8 A | 6 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | 5.4 ~ 15 | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.9 | 9 A | 2 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | - | 5 ~ 40 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.4 | 9 A | 2.5 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | - | 5 ~ 40 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.9 | 9 A | 3 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.4 | 9 A | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.9 | 9 A | 4 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 2.5 ~ 4.4 | 9 A | 4.5 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3 ~ 4.9 | 9 A | 5 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3.5 ~ 5.4 | 9 A | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 ~ 5.9 | 9 A | 6 | - | - | - | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | - | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 1.9 | 10 A | 2 | 0.1 ~ 1.9 | - | 35 ~ 300 | - | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | - | 5 ~ 40 | 1.5 ~ 1.9 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.4 | 10 A | 2.5 | 0.1 ~ 2.3 | - | 35 ~ 300 | - | - | - | 50 ~ 200 | 15 ~ 185 | - | - | 5 ~ 40 | 1.5 ~ 2.3 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 2.9 | 10 A | 3 | 0.1 ~ 2.8 | - | 35 ~ 300 | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 2.8 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.4 | 10 A | 3.5 | 0.1 ~ 3.3 | - | 35 ~ 300 | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 3.3 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 1.5 ~ 3.9 | 10 A | 4 | 0.1 ~ 3.8 | - | 35 ~ 350 | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 3.8 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 2.5 ~ 4.4 | 10 A | 4.5 | 0.1 ~ 4.3 | - | 35 ~ 350 | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 4.3 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4.5 ~ 4.9 | 10 A | 5 | 0.1 ~ 4.8 | - | 35 ~ 350 | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 4.8 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 3.5 ~ 5.4 | 10 A | 5.5 | 0.1 ~ 5.3 | - | 35 ~ 350 | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 5.3 | - | ||
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0/-0.005 | 4 ~ 5.9 | 10 A | 6 | 0.1 ~ 5.8 | - | 35 ~ 350 | - | - | - | 50 ~ 250 | 15 ~ 235 | - | - | 5 ~ 50 | 1.5 ~ 5.8 | - |
กำลังโหลด …
ประเภท รูปทรง | ด้วยการประมวลผล ปลาย | แบบสเตปหรือไม่ | ใช่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง