(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) SKH51 ชนิดระบุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา / ความยาวรวม การตัดแต่งขึ้นรูป ขาพิน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย แบบตรง สลักกระทุ้ง แบบตรง
รหัสสินค้า |
---|
EPHB1A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB1A2.5-[50-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB1A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB1A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB1A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB1A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB1A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB1A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB1A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB1A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB1A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB1A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB1A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB1A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB2A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-V1.5-G[45-89/1] |
EPHB2A2.5-[50-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-V[1.5-2.3/0.1]-G[45-89/1] |
EPHB2A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-V[1.5-2.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPHB2A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-V[1.5-3.3/0.1]-G[45-89/1] |
EPHB2A4-[50-350/0.01]-P[0.5-3.99/0.01]-V[1.5-3.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPHB2A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-V[1.5-4.3/0.1]-G[45-89/1] |
EPHB2A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-V[1.5-4.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPHB2A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-V[1.5-5.3/0.1]-G[45-89/1] |
EPHB2A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-V[1.5-5.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPHB2A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-V[1.5-6.3/0.1]-G[45-89/1] |
EPHB2A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-V[1.5-6.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPHB2A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-V[1.5-7.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPHB2A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-V[1.5-9.8/0.1]-G[45-89/1] |
EPHB2A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-V[1.5-11.9/0.1]-G[45-89/1] |
EPHB3A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-R[1.5-15/0.1] |
EPHB3A2.5-[50-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-R[2-15/0.1] |
EPHB3A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-R[2.5-15/0.1] |
EPHB3A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-R[3-15/0.1] |
EPHB3A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-R[3.5-15/0.1] |
EPHB3A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-R[4-15/0.1] |
EPHB3A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-R[4.5-15/0.1] |
EPHB3A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-R[5-15/0.1] |
EPHB3A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-R[5.5-15/0.1] |
EPHB3A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-R[6-15/0.1] |
EPHB3A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-R[6.5-15/0.1] |
EPHB3A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-R[7-15/0.1] |
EPHB3A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-R[8-15/0.1] |
EPHB3A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-R[12-15/0.1] |
EPHB4A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-R[1.5-15/0.1] |
EPHB4A2.5-[50-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-R[2-15/0.1] |
EPHB4A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-R[2.5-15/0.1] |
EPHB4A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-R[3-15/0.1] |
EPHB4A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-R[3.5-15/0.1] |
EPHB4A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-R[4-15/0.1] |
EPHB4A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-R[4.5-15/0.1] |
EPHB4A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-R[5-15/0.1] |
EPHB4A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-R[5.5-15/0.1] |
EPHB4A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-R[6-15/0.1] |
EPHB4A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-R[6.5-15/0.1] |
EPHB4A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-R[7-15/0.1] |
EPHB4A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-R[8-15/0.1] |
EPHB4A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-R[12-15/0.1] |
EPHB5A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-V[1.5-2/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EPHB5A2.5-[50-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-V[1.5-2.3/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EPHB5A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-V[1.5-2.8/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EPHB5A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-V[1.5-3.3/0.1]-F[35-300/0.01]-G[0-45/1] |
EPHB5A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-V[1.5-3.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPHB5A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-V[1.5-4.3/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPHB5A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-V[1.5-4.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPHB5A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-V[1.5-5.3/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPHB5A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-V[1.5-5.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPHB5A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-V[1.5-6.3/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPHB5A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-V[1.5-6.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPHB5A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-V[1.5-7.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPHB5A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-V[1.5-9.8/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPHB5A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-V[1.5-8.9/0.1]-F[35-350/0.01]-G[0-45/1] |
EPHB6A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB6A2.5-[50-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB6A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB6A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB6A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB6A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB6A5-[50-350/0.01]-P[4.5-4.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB6A5.5-[50-350/0.01]-P[5-5.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB6A6-[50-350/0.01]-P[5.5-5.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB6A6.5-[50-350/0.01]-P[6-6.49/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB6A7-[50-350/0.01]-P[6.5-6.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB6A8-[50-350/0.01]-P[7-7.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB6A10-[50-350/0.01]-P[8-9.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB6A12-[50-350/0.01]-P[10-11.99/0.01]-G[45-89/1] |
EPHB7A2-[50-250/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]-R[1.6-15/0.1]-F[35-300/0.01] |
EPHB7A2.5-[50-300/0.01]-P[2-2.49/0.01]-R[1.9-15/0.1]-F[35-300/0.01] |
EPHB7A3-[50-300/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]-R[2.4-15/0.1]-F[35-300/0.01] |
EPHB7A3.5-[50-300/0.01]-P[3-3.49/0.01]-R[2.9-15/0.1]-F[35-300/0.01] |
EPHB7A4-[50-350/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]-R[3.4-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
EPHB7A4.5-[50-350/0.01]-P[4-4.49/0.01]-R[3.9-15/0.1]-F[35-350/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ( ความเผื่อ อ้างอิง) | ความเผื่อ มิติ L ( ความเผื่อ อ้างอิง) | ความหนา หัว | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | ปลาย รูปทรง | จำนวน (เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ) (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | G (°) | J (มิลลิเมตร) | K (°) | Q (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | V (มิลลิเมตร) | W (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 1.5 ~ 1.99 | 1 A | 2 | 50 ~ 250 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 2.49 | 1 A | 2.5 | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 2.5 ~ 2.99 | 1 A | 3 | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 3 ~ 3.49 | 1 A | 3.5 | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 3.5 ~ 3.99 | 1 A | 4 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 4 ~ 4.49 | 1 A | 4.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 4.5 ~ 4.99 | 1 A | 5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 5 ~ 5.49 | 1 A | 5.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 5.5 ~ 5.99 | 1 A | 6 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 6 ~ 6.49 | 1 A | 6.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 6.5 ~ 6.99 | 1 A | 7 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 7 ~ 7.99 | 1 A | 8 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 8 ~ 9.99 | 1 A | 10 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 10 ~ 11.99 | 1 A | 12 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 1.5 ~ 1.99 | 2 A | 2 | 50 ~ 250 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 2.49 | 2 A | 2.5 | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.3 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 2.5 ~ 2.99 | 2 A | 3 | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.8 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 3 ~ 3.49 | 2 A | 3.5 | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.3 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 0.5 ~ 3.99 | 2 A | 4 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.8 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 4 ~ 4.49 | 2 A | 4.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.3 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 4.5 ~ 4.99 | 2 A | 5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.8 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 5 ~ 5.49 | 2 A | 5.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.3 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 5.5 ~ 5.99 | 2 A | 6 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.8 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 6 ~ 6.49 | 2 A | 6.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.3 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 6.5 ~ 6.99 | 2 A | 7 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.8 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 7 ~ 7.99 | 2 A | 8 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 7.8 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 8 ~ 9.99 | 2 A | 10 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 9.8 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 10 ~ 11.99 | 2 A | 12 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | 1.5 ~ 11.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 1.5 ~ 1.99 | 3 A | 2 | 50 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 2.49 | 3 A | 2.5 | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 2.5 ~ 2.99 | 3 A | 3 | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 3 ~ 3.49 | 3 A | 3.5 | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 3.5 ~ 3.99 | 3 A | 4 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 4 ~ 4.49 | 3 A | 4.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 4.5 ~ 4.99 | 3 A | 5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 5 ~ 5.49 | 3 A | 5.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 5.5 ~ 5.99 | 3 A | 6 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 6 ~ 6.49 | 3 A | 6.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 6.5 ~ 6.99 | 3 A | 7 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 7 ~ 7.99 | 3 A | 8 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 7 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 8 ~ 9.99 | 3 A | 10 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 10 ~ 11.99 | 3 A | 12 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 1.5 ~ 1.99 | 4 A | 2 | 50 ~ 250 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 2.49 | 4 A | 2.5 | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 2 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 2.5 ~ 2.99 | 4 A | 3 | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 3 ~ 3.49 | 4 A | 3.5 | 50 ~ 300 | - | - | - | - | - | - | - | 3 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 3.5 ~ 3.99 | 4 A | 4 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 4 ~ 4.49 | 4 A | 4.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 4.5 ~ 4.99 | 4 A | 5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 5 ~ 5.49 | 4 A | 5.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 5.5 ~ 5.99 | 4 A | 6 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 6 ~ 6.49 | 4 A | 6.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 6.5 ~ 6.99 | 4 A | 7 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 7 ~ 7.99 | 4 A | 8 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 7 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 8 ~ 9.99 | 4 A | 10 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 8 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 10 ~ 11.99 | 4 A | 12 | 50 ~ 350 | - | - | - | - | - | - | - | 12 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 1.5 ~ 1.99 | 5 A | 2 | 50 ~ 250 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 2.49 | 5 A | 2.5 | 50 ~ 300 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.3 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 2.5 ~ 2.99 | 5 A | 3 | 50 ~ 300 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.8 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 3 ~ 3.49 | 5 A | 3.5 | 50 ~ 300 | - | - | 35 ~ 300 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.3 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 3.5 ~ 3.99 | 5 A | 4 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 3.8 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 4 ~ 4.49 | 5 A | 4.5 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.3 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 4.5 ~ 4.99 | 5 A | 5 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 4.8 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 5 ~ 5.49 | 5 A | 5.5 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.3 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 5.5 ~ 5.99 | 5 A | 6 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 5.8 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 6 ~ 6.49 | 5 A | 6.5 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.3 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 6.5 ~ 6.99 | 5 A | 7 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 6.8 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 7 ~ 7.99 | 5 A | 8 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 7.8 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 8 ~ 9.99 | 5 A | 10 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 9.8 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.02 / 0 หรือ + 0.05 / 0 | 4 มม. (T4) | 10 ~ 11.99 | 5 A | 12 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | 0 ~ 45 | - | - | - | - | 1.5 ~ 8.9 | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 1.5 ~ 1.99 | 6 A | 2 | 50 ~ 250 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 2.49 | 6 A | 2.5 | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 2.5 ~ 2.99 | 6 A | 3 | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 3 ~ 3.49 | 6 A | 3.5 | 50 ~ 300 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 3.5 ~ 3.99 | 6 A | 4 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 4 ~ 4.49 | 6 A | 4.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 4.5 ~ 4.99 | 6 A | 5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 5 ~ 5.49 | 6 A | 5.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 5.5 ~ 5.99 | 6 A | 6 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 6 ~ 6.49 | 6 A | 6.5 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 6.5 ~ 6.99 | 6 A | 7 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 7 ~ 7.99 | 6 A | 8 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 8 ~ 9.99 | 6 A | 10 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 10 ~ 11.99 | 6 A | 12 | 50 ~ 350 | - | - | - | 45 ~ 89 | - | - | - | - | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 1.5 ~ 1.99 | 7 A | 2 | 50 ~ 250 | - | - | 35 ~ 300 | - | - | - | - | 1.6 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 2 ~ 2.49 | 7 A | 2.5 | 50 ~ 300 | - | - | 35 ~ 300 | - | - | - | - | 1.9 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 2.5 ~ 2.99 | 7 A | 3 | 50 ~ 300 | - | - | 35 ~ 300 | - | - | - | - | 2.4 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 3 ~ 3.49 | 7 A | 3.5 | 50 ~ 300 | - | - | 35 ~ 300 | - | - | - | - | 2.9 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 3.5 ~ 3.99 | 7 A | 4 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 3.4 ~ 15 | - | - | ||
- | EJECTORPIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0/-0.005 | +0.05/0 | 4 มม. (T4) | 4 ~ 4.49 | 7 A | 4.5 | 50 ~ 350 | - | - | 35 ~ 350 | - | - | - | - | 3.9 ~ 15 | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท รูปทรง | ขึ้นรูปส่วนปลาย | วัสดุ | SKH51 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูระบายแก๊ส | ไม่ | ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร | ไม่ | จำนวนอักขระการแกะสลัก | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง