(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพิน กระทุ้ง แบบตรง พร้อม เหล็กกล้า แม่พิมพ์ SKD61 ความยาวคงที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ที่ระบุ และ ความยาวรวม ยึดอยู่กับที่
รหัสสินค้า |
---|
EPD3-200 |
EPD3-200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ( ความเผื่อ อ้างอิง) | D / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา) (มิลลิเมตร) | การปรับแต่ง | หมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ค่าความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 76.00 | EJECTOR PINS SKD61 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 3 | ไม่มี | - | 200 | |
- | EJECTOR PIN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | -0.01 / -0.02 | 3 | มี | - | 200 |
กำลังโหลด …
ประเภทรูปทรง | เข็มกระทุ้งแบบไม่เจียรปลาย | วัสดุ | SKD61 | พิกัดความเผื่อค่าความยาว L (ค่าความเผื่ออ้างอิง) | +5/+0.1 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความหนาของ หัว | 4 มม. (T4) | รูปทรงปลาย | ไม่ |
รูปทรง รูระบายแก๊ส | ไม่ | ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร | ไม่ | จำนวนอักขระแกะสลัก | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง