1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เข็มกระทุ้งตรง - เหล็กไฮสปีด SKH51 / เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 4 มม. ·ประเภทการกำหนด มิติ L ที่ งานละเอียด · ความเผื่อ มิติ L + 0.01_0 ชนิด - (รหัสสินค้า)

เข็มกระทุ้งตรง - เหล็กไฮสปีด SKH51 / เส้นผ่านศูนย์กลาง หัว / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 4 มม. ·ประเภทการกำหนด มิติ L ที่ งานละเอียด · ความเผื่อ มิติ L + 0.01_0 ชนิด -
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาพิน กระทุ้ง แบบตรง ที่มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา + ความยาวรวมที่ระบุ วัสดุ เป็น เหล็กกล้า ไฮสปีด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
EPHVB1.5-[40-150/0.01]-P[1-1.49/0.01]
EPHVB2-[40-150/0.01]-P[1.5-1.99/0.01]
EPHVB2.5-[40-150/0.01]-P[2-2.49/0.01]
EPHVB3-[40-150/0.01]-P[2.5-2.99/0.01]
EPHVB3.5-[40-150/0.01]-P[3-3.49/0.01]
EPHVB4-[40-150/0.01]-P[3.5-3.99/0.01]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานD / P (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ค่าความยาว L
(มิลลิเมตร)

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 101 ~ 1.491.540 ~ 150

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 101.5 ~ 1.99240 ~ 150

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 102 ~ 2.492.540 ~ 150

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 102.5 ~ 2.99340 ~ 150

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 103 ~ 3.493.540 ~ 150

-

EJECTORPIN 1 ชิ้น 5 วัน 103.5 ~ 3.99440 ~ 150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ยี่ห้อ MISUMI ประเภทรูปทรง เข็มกระทุ้งแบบไม่เจียรปลาย วัสดุ SKH51
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ( ความเผื่อ อ้างอิง) 0 / -0.005 พิกัดความเผื่อค่าความยาว L (ค่าความเผื่ออ้างอิง) +0.01/0 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ความหนาของ หัว 4 มม. (T4) รูปทรงปลาย ไม่ รูปทรง รูระบายแก๊ส ไม่
ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร ไม่ จำนวนอักขระแกะสลัก ไม่