(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์เสริม:
สกรูซ็อกเก็ตหัวจม × 8 ชิ้น
สลักโดเวลพิน × 4 ชิ้น
(1) | (5) | FC250 |
(2) | EN-31 58HRC or more | |
(3) | A6063 | |
(4) | S45C 58HRC or more (การชุบแข็งผิวด้วยการเหนี่ยวนำ) |
D | D1 | A | B | C | F | D | H | H1 | T | K | ℓ | a1 | ข1 | e | |||
25 | +0.020 +0.000 | 31 | +0.020 +0.000 | 84 | 48 | 46 | 5 | 9 | 30 | 50 | 20 | 15 | 66 | 33 | 15 | 8 | +0.010 -0.005 |
32 | 40 | 100 | 58 | 56 | 5 | 11 | 40 | 60 | 20 | 20 | 76 | 38 | 18 | 8 | |||
38 | 46 | 130 | 75 | 73 | 7.5 | 11 | 50 | 70 | 25 | 17.5 | 100 | 50 | 22 | 10 | |||
50 | 58 | 155 | 90 | 87 | 7.5 | 14 | 65 | 90 | 25 | 22.5 | 125 | 62.5 | 30 | 10 | |||
60 | 68 | 190 | 120 | 116 | 7.5 | 18 | 75 | 100 | 30 | 22.5 | 150 | 75 | 40 | 13 |
หมายเลขแคตตาล็อก | L | ||||||||||||||||
รุ่น | D | ||||||||||||||||
E—MYKP | 25 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | |||||
32 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | |||||
38 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | ||||||
50 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300 | 350 | |||||||||
60 | 200 | 220 | 240 | 260 |
หมายเลขแคตตาล็อก | — | L | |||||
E-MYKP32 | — | 180 |
หมายเลขแคตตาล็อก | — | L | — | SET | ||||||
E-MYKP32 | — | 180 | — | SET |
การปรับแต่งเพิ่มเติม | รหัส | สเปค |
รวมทั้ง สลักโดเวล/น็อกพิน และ สลักเกลียว | SET | สลักเกลียว - 8 ชิ้น สลักโดเวล/น็อกพิน - 4 ชิ้น |
ประเภท ไกด์ | บอลไกด์ (กรง อะลูมิเนียม ) | ลูกปืนสด์แบบมีหน้าแปลน | มี | การปรับเปลี่ยน | รวมทั้ง สลักโดเวล/น็อกพิน และ สลักเกลียว |
---|---|---|---|---|---|
D เส้นผ่านศูนย์กลางเสา(มิลลิเมตร) | 32 | L ความยาวของเสา(มิลลิเมตร) | 120 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง