1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SQUARE CENTERING BLOCKS

SQUARE CENTERING BLOCKS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 276.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บล็อค ศูนย์กลาง แบบเหลี่ยม ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับ เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และ ระบบ พิกัดถูกติดตั้งบน ตัวยึด โดยปกติแล้วจะใช้ 3 ส่วนในเวลาเดียวกัน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
JBZ16
JBZ16-C
JBZ18
JBZ18-C
JBZ24
JBZ24-C
JBZS16
JBZS16-C
JBZS18
JBZS18-C
JBZS24
JBZS24-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด
(mm)
ระยะห่างของ พินโฮล
(mm)
วัสดุ เปลี่ยนลบมุมที่ด้านหนึ่งของรูพินกำหนดตำแหน่ง

฿ 276.00

SQUARE DATUM BLOCK 1 ชิ้น 4 วัน 30*1016เหล็กกล้าห้ามเปลี่ยน

฿ 276.00

SQUARE DATUM BLOCK 1 ชิ้น 4 วัน 30*1016เหล็กกล้าการทําแชมเฟอร์ C5

฿ 276.00

SQUARE DATUM BLOCK 1 ชิ้น 4 วัน 30*1018เหล็กกล้าห้ามเปลี่ยน

฿ 276.00

SQUARE DATUM BLOCK 1 ชิ้น 4 วัน 30*1018เหล็กกล้าการทําแชมเฟอร์ C5

฿ 345.00

SQUARE DATUM BLOCK 1 ชิ้น 4 วัน 40*2024เหล็กกล้าห้ามเปลี่ยน

฿ 345.00

SQUARE DATUM BLOCK 1 ชิ้น 4 วัน 40*2024เหล็กกล้าการทําแชมเฟอร์ C5

฿ 276.00

SQUARE DATUM BLOCK 1 ชิ้น 4 วัน 30*1016สเตนเลสห้ามเปลี่ยน

฿ 276.00

SQUARE DATUM BLOCK 1 ชิ้น 4 วัน 30*1016สเตนเลสการทําแชมเฟอร์ C5

฿ 276.00

SQUARE DATUM BLOCK 1 ชิ้น 4 วัน 30*1018สเตนเลสห้ามเปลี่ยน

฿ 276.00

SQUARE DATUM BLOCK 1 ชิ้น 4 วัน 30*1018สเตนเลสการทําแชมเฟอร์ C5

฿ 345.00

SQUARE DATUM BLOCK 1 ชิ้น 4 วัน 40*2024สเตนเลสห้ามเปลี่ยน

฿ 345.00

SQUARE DATUM BLOCK 1 ชิ้น 4 วัน 40*2024สเตนเลสการทําแชมเฟอร์ C5

กำลังโหลด …

  1. 1