(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ ไพล็อต พันช์ ชนิดหนึ่งที่ติดตั้งบน แผ่นเพลท คีมปอกสายไฟ และใช้การผสมผสานระหว่าง การเคลือบผิว TiCN และการบำบัด WPC® เพื่อปรับปรุง ความทนทาน ของ การเคลือบผิว
รหัสสินค้า |
---|
HW-PTFPR2.5-[10-40/0.1]-P[1-2.49/0.01] |
HW-PTFPR3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01] |
HW-PTFPR4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01] |
HW-PTFPR5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
HW-PTFPR6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01] |
HW-PTFPR8-[10-40/0.1]-P[5-7.99/0.01] |
HW-PTFPR10-[10-40/0.1]-P[7-9.99/0.01] |
HW-PTFPR13-[10-40/0.1]-P[10-12.99/0.01] |
HW-PTFPR16-[10-40/0.1]-P[13-15.99/0.01] |
HW-PTFPT1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.59/0.01] |
HW-PTFPT2.0-[10-40/0.1]-P[1-1.99/0.01] |
HW-PTFPT2.5-[10-40/0.1]-P[1-2.49/0.01] |
HW-PTFPT3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01] |
HW-PTFPT4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01] |
HW-PTFPT5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01] |
HW-PTFPT6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01] |
HW-PTFPT8-[10-40/0.1]-P[5-7.99/0.01] |
HW-PTFPT10-[10-40/0.1]-P[7-9.99/0.01] |
HW-PTFPT13-[10-40/0.1]-P[10-12.99/0.01] |
HW-PTFPT16-[10-40/0.1]-P[13-15.99/0.01] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงส่วนปลาย | วัสดุ | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน D | D เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | A มุมเทเปอร์ (°) | การเปลี่ยน มุมบริเวณปลายแหลม [AC] (°) | P ระยะปลาย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PILOT PUNCH-FIXEDINSTRIPPER PL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ปลาย R | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | m5 | 2.5 | 10 ~ 40 | - | - | 1 ~ 2.49 | ||
- | PILOT PUNCH-FIXEDINSTRIPPER PL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ปลาย R | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | m5 | 3 | 10 ~ 40 | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
- | PILOT PUNCH-FIXEDINSTRIPPER PL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ปลาย R | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | m5 | 4 | 10 ~ 40 | - | - | 2 ~ 3.99 | ||
- | PILOT PUNCH-FIXEDINSTRIPPER PL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ปลาย R | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | m5 | 5 | 10 ~ 40 | - | - | 2 ~ 4.99 | ||
- | PILOT PUNCH-FIXEDINSTRIPPER PL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ปลาย R | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | m5 | 6 | 10 ~ 40 | - | - | 2.5 ~ 5.99 | ||
- | PILOT PUNCH-FIXEDINSTRIPPER PL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ปลาย R | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | m5 | 8 | 10 ~ 40 | - | - | 5 ~ 7.99 | ||
- | PILOT PUNCH-FIXEDINSTRIPPER PL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ปลาย R | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | m5 | 10 | 10 ~ 40 | - | - | 7 ~ 9.99 | ||
- | PILOT PUNCH-FIXEDINSTRIPPER PL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ปลาย R | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | m5 | 13 | 10 ~ 40 | - | - | 10 ~ 12.99 | ||
- | PILOT PUNCH-FIXEDINSTRIPPER PL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ปลาย R | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | m5 | 16 | 10 ~ 40 | - | - | 13 ~ 15.99 | ||
- | PILOT PUNCH-FIXEDINSTRIPPER PL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ปลายเรียว | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | m5 | 1.6 | 10 ~ 40 | - | - | 1 ~ 1.59 | ||
- | PILOT PUNCH-FIXEDINSTRIPPER PL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ปลายเรียว | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | m5 | 2.0 | 10 ~ 40 | - | - | 1 ~ 1.99 | ||
- | PILOT PUNCH-FIXEDINSTRIPPER PL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ปลายเรียว | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | m5 | 2.5 | 10 ~ 40 | - | - | 1 ~ 2.49 | ||
- | PILOT PUNCH-FIXEDINSTRIPPER PL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ปลายเรียว | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | m5 | 3 | 10 ~ 40 | - | - | 1 ~ 2.99 | ||
- | PILOT PUNCH-FIXEDINSTRIPPER PL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ปลายเรียว | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | m5 | 4 | 10 ~ 40 | - | - | 2 ~ 3.99 | ||
- | PILOT PUNCH-FIXEDINSTRIPPER PL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ปลายเรียว | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | m5 | 5 | 10 ~ 40 | - | - | 2 ~ 4.99 | ||
- | PILOT PUNCH-FIXEDINSTRIPPER PL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ปลายเรียว | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | m5 | 6 | 10 ~ 40 | - | - | 2.5 ~ 5.99 | ||
- | PILOT PUNCH-FIXEDINSTRIPPER PL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ปลายเรียว | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | m5 | 8 | 10 ~ 40 | - | - | 5 ~ 7.99 | ||
- | PILOT PUNCH-FIXEDINSTRIPPER PL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ปลายเรียว | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | m5 | 10 | 10 ~ 40 | - | - | 7 ~ 9.99 | ||
- | PILOT PUNCH-FIXEDINSTRIPPER PL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ปลายเรียว | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | m5 | 13 | 10 ~ 40 | - | - | 10 ~ 12.99 | ||
- | PILOT PUNCH-FIXEDINSTRIPPER PL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ปลายเรียว | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | m5 | 16 | 10 ~ 40 | - | - | 13 ~ 15.99 |
กำลังโหลด …
ประเภท ก้าน | มาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว HW | แผ่นติดตั้ง | สตริปเปอร์เพลท |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ก้าน (ส่วนที่ยึด) | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง