1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เจคเตอร์พั้นชหัวเทเปอร์ เคลือบผิว TiCN

เจคเตอร์พั้นชหัวเทเปอร์ เคลือบผิว TiCN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • FLANGE
  • SKH51
  • ผง เหล็กกล้าไฮสปีด
  • TiCN
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พันช์นี้ได้เพิ่มความแข็งแรงตรงส่วนของปีกหมวก โดยทำให้ปีกหมวกของพันช์เรียวลง เมื่อใช้ร่วมกับแหวนทรงเรียว ทำให้รองรับการใช้งานกับพันช์ทั่วไป เหมาะสำหรับการเจาะแผ่นเพลทหนาได้ ชิ้นส่วนพันช์ 2 ชิ้นมีเข็มเจคเตอร์ สำหรับกำจัดเศษเหล็ก และคมตัดเคลือบด้วย TiCN เพื่อปรับปรุงความต้านทานการสึกหรอ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
H-TSPJAL8-[60-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
H-TSPJAL10-[60-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
H-TSPJAL13-[70-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
H-TSPJAL16-[70-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
H-TSPJAS8-[50-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
H-TSPJAS10-[55-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
H-TSPJAS13-[65-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
H-TSPJAS16-[65-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
H-TSSJAL8-[60-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
H-TSSJAL10-[60-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
H-TSSJAL13-[70-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
H-TSSJAL16-[70-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
H-TSSJAS8-[50-80/0.1]-P[4-7.99/0.01]
H-TSSJAS10-[55-90/0.1]-P[5-9.99/0.01]
H-TSSJAS13-[65-100/0.1]-P[6-12.99/0.01]
H-TSSJAS16-[65-100/0.1]-P[10-15.99/0.01]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ B (ความยาว ปลาย ) D เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
(มิลลิเมตร)
P ขนาดปลาย
(มิลลิเมตร)
L ค่าความยาว
(มิลลิเมตร)

-

PUNCH 1 ชิ้น 4 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงL84 ~ 7.9960 ~ 80

-

PUNCH 1 ชิ้น 4 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงL105 ~ 9.9960 ~ 90

-

PUNCH 1 ชิ้น 4 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงL136 ~ 12.9970 ~ 100

-

PUNCH 1 ชิ้น 4 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงL1610 ~ 15.9970 ~ 100

-

PUNCH 1 ชิ้น 4 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงS84 ~ 7.9950 ~ 80

-

PUNCH 1 ชิ้น 4 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงS105 ~ 9.9955 ~ 90

-

PUNCH 1 ชิ้น 4 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงS136 ~ 12.9965 ~ 100

-

PUNCH 1 ชิ้น 4 วัน 10เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงS1610 ~ 15.9965 ~ 100

-

PUNCH 1 ชิ้น 4 วัน 10เทียบเท่า SKH51L84 ~ 7.9960 ~ 80

-

PUNCH 1 ชิ้น 4 วัน 10เทียบเท่า SKH51L105 ~ 9.9960 ~ 90

-

PUNCH 1 ชิ้น 4 วัน 10เทียบเท่า SKH51L136 ~ 12.9970 ~ 100

-

PUNCH 1 ชิ้น 4 วัน 10เทียบเท่า SKH51L1610 ~ 15.9970 ~ 100

-

PUNCH 1 ชิ้น 4 วัน 10เทียบเท่า SKH51S84 ~ 7.9950 ~ 80

-

PUNCH 1 ชิ้น 4 วัน 10เทียบเท่า SKH51S105 ~ 9.9955 ~ 90

-

PUNCH 1 ชิ้น 4 วัน 10เทียบเท่า SKH51S136 ~ 12.9965 ~ 100

-

PUNCH 1 ชิ้น 4 วัน 10เทียบเท่า SKH51S1610 ~ 15.9965 ~ 100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พั้นช์สำหรับงานหนัก ใช่ ประเภท ก้าน แบบสเตป เจ็คเตอร์ รุ่นมาตรฐาน
รูปทรงส่วนปลาย A กระบวนการเตรียมผิว TiCN รูปทรง ก้าน (ส่วนที่ยึด) หัวเทเปอร์
พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน D m5