1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิฟเตอร์หน้าแปลน สำหรับเครื่องยก ชนิดแผ่นเพลท

ลิฟเตอร์หน้าแปลน สำหรับเครื่องยก  ชนิดแผ่นเพลท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,243.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FLLP90
FLLP100
FLLP110
FLLP120
FLLP130
FLLP140
FLLP150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งW (กว้าง)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,243.00

Components for transfer die 1 ชิ้น 38 วัน 90

฿ 2,294.00

Components for transfer die 1 ชิ้น 38 วัน 100

฿ 2,346.00

Components for transfer die 1 ชิ้น 38 วัน 110

฿ 2,397.00

Components for transfer die 1 ชิ้น 38 วัน 120

฿ 2,458.00

Components for transfer die 1 ชิ้น 38 วัน 130

฿ 2,509.00

Components for transfer die 1 ชิ้น 38 วัน 140

฿ 2,561.00

Components for transfer die 1 ชิ้น 38 วัน 150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทอุปกรณ์ ส่วนรองรับ ประเภทชิ้นส่วนรองรับ LIFT PLATES ยี่ห้อ MISUMI