(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทอุปกรณ์ | ประเภทลิฟเตอร์ | ประเภทชิ้นส่วนรองรับ | S (สโตรค/ระยะเคลื่อนที่) (มิลลิเมตร) | D (ไกด์ คันเกียร์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | ประเภท สปริง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,958.00 | Components for transfer die | 1 ชิ้น | 43 วัน | ลิฟเตอร์ | WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER) | - | 50 | 65 | X-SWF | ||
฿ 3,863.00 | Components for transfer die | 1 ชิ้น | 43 วัน | ลิฟเตอร์ | WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER) | - | 50 | 65 | X-SWL | ||
฿ 6,148.00 | Components for transfer die | 1 ชิ้น | 43 วัน | ลิฟเตอร์ | WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER) | - | 80 | 80 | X-SWF | ||
฿ 5,901.00 | Components for transfer die | 1 ชิ้น | 43 วัน | ลิฟเตอร์ | WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER) | - | 80 | 80 | X-SWL | ||
฿ 7,328.00 | Components for transfer die | 1 ชิ้น | 43 วัน | ลิฟเตอร์ | WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER) | - | 120 | 80 | X-SWF | ||
฿ 7,044.00 | Components for transfer die | 1 ชิ้น | 43 วัน | ลิฟเตอร์ | WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER) | - | 120 | 80 | X-SWL | ||
฿ 3,901.00 | Components for transfer die | 1 ชิ้น | 43 วัน | ลิฟเตอร์ | WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)・WITHOUT BOLT HOLE TYPE | - | 50 | 65 | X-SWF | ||
฿ 3,807.00 | Components for transfer die | 1 ชิ้น | 43 วัน | ลิฟเตอร์ | WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)・WITHOUT BOLT HOLE TYPE | - | 50 | 65 | X-SWL | ||
฿ 6,081.00 | Components for transfer die | 1 ชิ้น | 43 วัน | ลิฟเตอร์ | WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)・WITHOUT BOLT HOLE TYPE | - | 80 | 80 | X-SWF | ||
฿ 5,835.00 | Components for transfer die | 1 ชิ้น | 43 วัน | ลิฟเตอร์ | WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)・WITHOUT BOLT HOLE TYPE | - | 80 | 80 | X-SWL | ||
฿ 7,271.00 | Components for transfer die | 1 ชิ้น | 43 วัน | ลิฟเตอร์ | WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)・WITHOUT BOLT HOLE TYPE | - | 120 | 80 | X-SWF | ||
฿ 6,977.00 | Components for transfer die | 1 ชิ้น | 43 วัน | ลิฟเตอร์ | WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE (WITH WASHER)・WITHOUT BOLT HOLE TYPE | - | 120 | 80 | X-SWL | ||
฿ 2,834.00 | Components for transfer die | 1 ชิ้น | 43 วัน | ส่วนรองรับ | - | ก้านโยก สไลด์ไกด์ โดยไม่ต้อง สลักเกลียว รู | 50 | 65 | - | ||
฿ 3,872.00 | Components for transfer die | 1 ชิ้น | 43 วัน | ส่วนรองรับ | - | ก้านโยก สไลด์ไกด์ โดยไม่ต้อง สลักเกลียว รู | 80 | 80 | - | ||
฿ 4,726.00 | Components for transfer die | 1 ชิ้น | 43 วัน | ส่วนรองรับ | - | ก้านโยก สไลด์ไกด์ โดยไม่ต้อง สลักเกลียว รู | 120 | 80 | - | ||
฿ 2,901.00 | Components for transfer die | 1 ชิ้น | 43 วัน | ส่วนรองรับ | - | ก้านโยก สไลด์ไกด์ | 50 | 65 | - | ||
฿ 3,929.00 | Components for transfer die | 1 ชิ้น | 43 วัน | ส่วนรองรับ | - | ก้านโยก สไลด์ไกด์ | 80 | 80 | - | ||
฿ 4,792.00 | Components for transfer die | 1 ชิ้น | 43 วัน | ส่วนรองรับ | - | ก้านโยก สไลด์ไกด์ | 120 | 80 | - | ||
฿ 1,041.00 | Components for transfer die | 1 ชิ้น | 38 วัน | ส่วนรองรับ | - | STOPPERS | - | 65 | - | ||
฿ 1,267.00 | Components for transfer die | 1 ชิ้น | 38 วัน | ส่วนรองรับ | - | STOPPERS | - | 80 | - | ||
฿ 764.00 | Components for transfer die | 1 ชิ้น | 38 วัน | ส่วนรองรับ | - | WASHER | - | 65 | - | ||
฿ 772.00 | Components for transfer die | 1 ชิ้น | 38 วัน | ส่วนรองรับ | - | WASHER | - | 80 | - |
กำลังโหลด …
ยี่ห้อ | MISUMI |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง