1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิฟเตอร์หน้าแปลน มีร่องน้ำมันชนิดฝังตัว

ลิฟเตอร์หน้าแปลน มีร่องน้ำมันชนิดฝังตัว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 918.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FLAOE42-40
FLAOE42-60
FLAOEN42-40
FLAOEN42-60
FLAOENP42-40
FLAOENP42-60
FLAOEP42-40
FLAOEP42-60
FLAOES
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทอุปกรณ์ ประเภทลิฟเตอร์ ประเภทชิ้นส่วนรองรับ S (สโตรค/ระยะเคลื่อนที่)
(มิลลิเมตร)
D (ไกด์ คันเกียร์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
(มิลลิเมตร)

฿ 3,475.00

Components for transfer die 1 ชิ้น 43 วัน ลิฟเตอร์WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE-4042

฿ 3,662.00

Components for transfer die 1 ชิ้น 43 วัน ลิฟเตอร์WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE-6042

฿ 3,418.00

Components for transfer die 1 ชิ้น 43 วัน ลิฟเตอร์WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE・WITHOUT BOLT HOLE TYPE-4042

฿ 3,606.00

Components for transfer die 1 ชิ้น 43 วัน ลิฟเตอร์WITH OIL GROOVE EMBEDDED TYPE・WITHOUT BOLT HOLE TYPE-6042

฿ 2,844.00

Components for transfer die 1 ชิ้น 43 วัน ส่วนรองรับ-ก้านโยก สไลด์ไกด์ โดยไม่ต้อง สลักเกลียว รู4042

฿ 2,938.00

Components for transfer die 1 ชิ้น 43 วัน ส่วนรองรับ-ก้านโยก สไลด์ไกด์ โดยไม่ต้อง สลักเกลียว รู6042

฿ 2,901.00

Components for transfer die 1 ชิ้น 43 วัน ส่วนรองรับ-ก้านโยก สไลด์ไกด์4042

฿ 3,005.00

Components for transfer die 1 ชิ้น 43 วัน ส่วนรองรับ-ก้านโยก สไลด์ไกด์6042

฿ 918.00

Components for transfer die 1 ชิ้น 38 วัน ส่วนรองรับ-STOPPERS--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ยี่ห้อ MISUMI