(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ แผ่นเพลท ชุดขับมอเตอร์ กลับ หัวล็อค เผาผนึก แบบเผาผนึกด้านขวา วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน + โลหะ เผาผนึก พิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
RPZAR75-[100,125] |
RPZAR75-[150-250/50] |
RPZAR100-[150-250/50] |
RPZAR125-[150-200/50] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (กว้าง) (มิลลิเมตร) | L ( มิติ L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CAM RETURN DRIVER PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 75 | 100 ~ 125 | ||
- | CAM RETURN DRIVER PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 75 | 150 ~ 250 | ||
- | CAM RETURN DRIVER PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 | 150 ~ 250 | ||
- | CAM RETURN DRIVER PLATES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 125 | 150 ~ 200 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เผาผนึก | สารหล่อลื่นของแข็งชนิดพิเศษ | ไม่มี | รูปทรง | แฟลงค์เดียว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง