1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กยึด กันลื่น แบบเหลี่ยม STB STB-N

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหล็กยึด ยึดกันลื่น แบบเหลี่ยม รุ่น STB/STB-N วัสดุ เป็น เหล็กกล้าคาร์บอน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
STB20-[100-300/10]-[0-150/10]
STB32-[100-300/10]-[0-150/10]
STB-N20-[0-150/10]
STB-N32-[0-150/10]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชุดสำหรับขาย D
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
S
(มิลลิเมตร)

-

SKID BRAKET SETS 1 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเครื่อง + สตรัท20100 ~ 3000 ~ 150

-

SKID BRAKET SETS 1 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเครื่อง + สตรัท32100 ~ 3000 ~ 150

-

SKID BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเครื่องเท่านั้น20-0 ~ 150

-

SKID BRACKET 1 ชิ้น 5 วัน 10ตัวเครื่องเท่านั้น32-0 ~ 150

กำลังโหลด …

  1. 1