1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอยล์สปริงสำหรับชุดพรีโฮลดิ้งพุชพิน

คอยล์สปริงสำหรับชุดพรีโฮลดิ้งพุชพิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 263.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขดลวด สปริง สำหรับ ขาพิน กดล่วงหน้า สามารถใช้กับชนิด ปลาย เหล็กกล้า และชนิด ปลาย ยูรีเทน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PAWP13-90
PAWP13-125
PAWP13-150
PAWP13-175
PAWP13-200
PAWP13-250
PAWP16-90
PAWP16-125
PAWP16-150
PAWP16-175
PAWP16-200
PAWP16-250
PAWP16-300
PAWP16-350
PAWP20-90
PAWP20-150
PAWP20-175
PAWP20-200
PAWP20-250
PAWP20-300
PAWP20-350
PAWP20-400
PAWP20-425
PAWP20-450
PAWP20-500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางพรีโฮลดิ้งพุชพินที่ใช้ได้ P
(มิลลิเมตร)
FL ความยาวสปริงก่อนกด
(มิลลิเมตร)

฿ 263.00

SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101390

฿ 279.00

SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1013125

฿ 312.00

SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1013150

฿ 345.00

SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1013175

฿ 378.00

SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1013200

฿ 438.00

SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1013250

฿ 322.00

SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101690

฿ 345.00

SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1016125

฿ 378.00

SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1016150

฿ 405.00

SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1016175

฿ 438.00

SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1016200

฿ 497.00

SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1016250

฿ 563.00

SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1016300

฿ 651.00

SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1016350

฿ 312.00

SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102090

฿ 433.00

SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020150

฿ 459.00

SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020175

฿ 492.00

SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020200

฿ 553.00

SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020250

฿ 618.00

SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020300

฿ 679.00

SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020350

฿ 745.00

SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020400

฿ 771.00

SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020425

฿ 804.00

SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020450

฿ 870.00

SPRING 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1020500

กำลังโหลด …

  1. 1