1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่งไกด์แบบไม่ใช้น้ำมัน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • บุชชิ่งไกด์แบบไม่ใช้น้ำมัน
  • บุชชิ่งไกด์แบบไม่ใช้น้ำมัน
  • บุชชิ่งไกด์แบบไม่ใช้น้ำมัน
  • บุชชิ่งไกด์แบบไม่ใช้น้ำมัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • PLAIN
  • OIL-FREE
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 219.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ บุชชิ่ง ไกด์ แบบไม่มีน้ำมัน มีให้เลือกทั้งแบบ หล่อ และ ชนิดทองแดงผสม วัสดุ เป็น เหล็กหล่อเทา และมีการฝัง สารหล่อลื่น ตัน พิเศษไว้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
GBF30
GBF40
GBF50
GBF60
GBF80
GBF100
GBW30
GBW40
GBW50
GBW60
GBW80
GBW100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางเสา
(มิลลิเมตร)

฿ 219.00

OIL-FREE GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030

฿ 314.00

OIL-FREE GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040

฿ 339.00

OIL-FREE GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050

฿ 410.00

OIL-FREE GUIDE BUSHING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1060

฿ 632.00

OIL-FREE GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1080

฿ 915.00

OIL-FREE GUIDE BUSHING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100

฿ 1,133.00

GUIDE BUSHINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1030

฿ 1,478.00

GUIDE BUSHINGS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040

฿ 1,609.00

GUIDE BUSHINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050

฿ 1,112.00

GUIDE BUSHINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1060

฿ 3,864.00

GUIDE BUSHINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1080

฿ 5,281.00

GUIDE BUSHINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10100

กำลังโหลด …

  1. 1