(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิฟเตอร์ ขาพิน พร้อมรูอากาศ วัสดุ เป็น เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน
รหัสสินค้า |
---|
LJS4-25 |
LJS4-28 |
LJS4-30 |
LJS4-34 |
LJS4-40 |
LJS6-25 |
LJS6-28 |
LJS6-30 |
LJS6-34 |
LJS6-40 |
LJS8-25 |
LJS8-28 |
LJS8-30 |
LJS8-34 |
LJS8-40 |
LJS10-25 |
LJS10-28 |
LJS10-30 |
LJS10-34 |
LJS10-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 537.00 | LIFTER PIN/WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 25 | |
฿ 537.00 | LIFTER PIN/WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 28 | |
฿ 537.00 | LIFTER PIN/WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 30 | |
฿ 537.00 | LIFTER PIN/WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 34 | |
฿ 537.00 | LIFTER PIN/WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 40 | ||
฿ 400.00 | LIFTER PIN/WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 25 | |
฿ 400.00 | LIFTER PIN/WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 28 | |
฿ 400.00 | LIFTER PIN/WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 30 | |
฿ 400.00 | LIFTER PIN/WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 34 | |
฿ 400.00 | LIFTER PIN/WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 40 | |
฿ 400.00 | LIFTER PIN/WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 25 | ||
฿ 400.00 | LIFTER PIN/WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 28 | |
฿ 400.00 | LIFTER PIN/WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 30 | |
฿ 400.00 | LIFTER PIN/WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 34 | |
฿ 400.00 | LIFTER PIN/WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 40 | |
฿ 416.00 | LIFTER PIN/WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 25 | |
฿ 416.00 | LIFTER PIN/WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 28 | |
฿ 416.00 | LIFTER PIN/WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 30 | |
฿ 416.00 | LIFTER PIN/WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 34 | |
฿ 416.00 | LIFTER PIN/WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 40 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | พิน | วัสดุ | เหล็กกล้า | มี / ไม่มีรูไพล็อตพั้นช์ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มีรูอากาศ | มี | มี / ไม่มี อุปกรณ์เสริม (สปริง ปลั๊กสกรู) | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง