(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือช่องว่างก่อนการประมวล แม่พิมพ์ ขอบตัดของปุ่มเชิงมุม ได้รับการบำบัดความร้อนและเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน D เสร็จสิ้นตาม ความเผื่อ ที่ระบุ มีการตัดที่ด้านหนึ่งของ ปลอกสวม หรือ ก้าน เพื่อป้องกันการหมุน
รหัสสินค้า |
---|
A-AHD-B6-[16,20,22,25,30,35] |
A-AHD-B6-LC[10-34.9/0.1] |
A-AHD-B8-[16,20,22,25,30,35] |
A-AHD-B8-LC[10-34.9/0.1] |
A-AHD-B10-[16,20,22,25,30,35] |
A-AHD-B10-LC[10-34.9/0.1] |
A-AHD-B13-[16,20,22,25,30,35] |
A-AHD-B13-LC[10-34.9/0.1] |
A-AHD-B16-[16,20,22,25,30,35] |
A-AHD-B16-LC[10-34.9/0.1] |
A-ASD-B8-[16,20,22,25,30,35] |
A-ASD-B8-LC[10-34.9/0.1] |
A-ASD-B10-[16,20,22,25,30,35] |
A-ASD-B10-LC[10-34.9/0.1] |
A-ASD-B13-[16,20,22,25,30,35] |
A-ASD-B13-LC[10-34.9/0.1] |
A-ASD-B16-[16,20,22,25,30,35] |
A-ASD-B16-LC[10-34.9/0.1] |
AHD-B6-[16,20,22,25,30,35] |
AHD-B6-LC[10-34.9/0.1] |
AHD-B8-[16,20,22,25,30,35] |
AHD-B8-LC[10-34.9/0.1] |
AHD-B10-[16,20,22,25,30,35,40] |
AHD-B10-LC[10-39.9/0.1] |
AHD-B13-[16,20,22,25,30,35,40] |
AHD-B13-LC[10-39.9/0.1] |
AHD-B16-[16,20,22,25,30,35,40] |
AHD-B16-LC[10-39.9/0.1] |
AHD-B20-[16,20,22,25,30,35] |
AHD-B20-LC[10-34.9/0.1] |
AHD-B25-[16,20,22,25,30,35] |
AHD-B25-LC[10-34.9/0.1] |
ASD-B8-[16,20,22,25,30,35] |
ASD-B8-LC[10-34.9/0.1] |
ASD-B10-[16,20,22,25,30,35] |
ASD-B10-LC[10-34.9/0.1] |
ASD-B13-[16,20,22,25,30,35] |
ASD-B13-LC[10-34.9/0.1] |
ASD-B16-[16,20,22,25,30,35] |
ASD-B16-LC[10-34.9/0.1] |
ASD-B20-[16,20,22,25,30,35] |
ASD-B20-LC[10-34.9/0.1] |
ASD-B25-[16,20,22,25,30,35] |
ASD-B25-LC[10-34.9/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน D | D เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | LC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวเต็ม) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | +0.005/0 | 6 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | +0.005/0 | 6 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | +0.005/0 | 8 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | +0.005/0 | 8 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | +0.005/0 | 10 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | +0.005/0 | 13 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | +0.005/0 | 13 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | +0.005/0 | 16 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | +0.005/0 | 16 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | +0.005/0 | 8 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | +0.005/0 | 8 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | +0.005/0 | 10 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | +0.005/0 | 13 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | +0.005/0 | 13 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | +0.005/0 | 16 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | +0.005/0 | 16 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 6 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 6 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 8 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 8 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 10 | 16 ~ 40 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 10 | - | 10 ~ 39.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 13 | 16 ~ 40 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 13 | - | 10 ~ 39.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 16 | 16 ~ 40 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 16 | - | 10 ~ 39.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 20 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 20 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 25 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 25 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 8 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 8 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 10 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 10 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 13 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 13 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 16 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 16 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 20 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 20 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 25 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 25 | - | 10 ~ 34.9 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ด้านใน | เชิงมุม | ร่องล๊อคเศษโลหะ | ไม่มี | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพื่อป้องกันการอุดตันเศษ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เทียบเท่า SKD11 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง