(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่เป็นช่องว่างก่อนการประมวลผลคมตัดของปุ่ม แม่พิมพ์ ได้รับการบำบัดความร้อนและเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน D เสร็จสิ้นตาม ความเผื่อ ที่ระบุ มีการตัดที่ด้านหนึ่งของ ปลอกสวม หรือ ก้าน เพื่อป้องกันการหมุน
รหัสสินค้า |
---|
A-HD-B6-[16,20,22,25,28,30,32,35] |
A-HD-B6-LC[14-34.9/0.1] |
A-HD-B8-[16,20,22,25,28,30,32,35,40] |
A-HD-B8-LC[9-40/0.1] |
A-HD-B10-[16,20,22,25,28,30,32,35,40] |
A-HD-B10-LC[9-40/0.1] |
A-HD-B13-[16,20,22,25,28,30,32,35,40] |
A-HD-B13-LC[9-40/0.1] |
A-HD-B16-[16,20,22,25,28,30,32,35,40] |
A-HD-B16-LC[9-40/0.1] |
A-SD-B8-[16,20,22,25,28,30,32,35] |
A-SD-B8-LC[10-34.9/0.1] |
A-SD-B10-[16,20,22,25,28,30,32,35] |
A-SD-B10-LC[10-34.9/0.1] |
A-SD-B13-[16,20,22,25,28,30,32,35] |
A-SD-B13-LC[10-34.9/0.1] |
A-SD-B16-[16,20,22,25,28,30,32,35] |
A-SD-B16-LC[10-34.9/0.1] |
HD-B6-[16,20,22,25,28,30,32,35] |
HD-B6-LC[14-34.9/0.1] |
HD-B8-[16,20,22,25,28,30,32,35,40] |
HD-B8-LC[9-39.9/0.1] |
HD-B10-45 |
HD-B10-LC[9-44.9/0.1] |
HD-B13-45 |
HD-B13-LC[9-44.9/0.1] |
HD-B16-45 |
HD-B16-LC[9-44.9/0.1] |
HD-B20-45 |
HD-B20-LC[9-44.9/0.1] |
HD-B22-45 |
HD-B22-LC[10-44.9/0.1] |
HD-B25-45 |
HD-B25-LC[9-44.9/0.1] |
HD-B32-[16,20,22,25,28,30,32,35] |
HD-B32-LC[9-34.9/0.1] |
HD-B38-[16,20,22,25,30,35] |
HD-B38-LC[9-34.9/0.1] |
HD-B45-[16,20,22,25,30,35] |
HD-B45-LC[13-34.9/0.1] |
HD-B50-[16,20,22,25,30,35] |
HD-B50-LC[13-34.9/0.1] |
HD-B56-[16,20,22,25,30,35] |
HD-B56-LC[13-34.9/0.1] |
SD-B8-[16,20,22,25,28,30,32,35,40] |
SD-B8-LC[10-39.9/0.1] |
SD-B10-[16,20,22,25,28,30,32,35,40] |
SD-B10-LC[10-39.9/0.1] |
SD-B13-[16,20,22,25,28,30,32,35,40] |
SD-B13-LC[10-39.9/0.1] |
SD-B16-[16,20,22,25,28,30,32,35,40] |
SD-B16-LC[10-39.9/0.1] |
SD-B20-[16,20,22,25,28,30,32,35,40] |
SD-B20-LC[10-39.9/0.1] |
SD-B22-[16,20,22,25,28,30,32,35,40] |
SD-B22-LC[10-39.9/0.1] |
SD-B25-[16,20,22,25,28,30,32,35,40] |
SD-B25-LC[10-39.9/0.1] |
SD-B32-[16,20,22,25,28,30,32,35] |
SD-B32-LC[10-34.9/0.1] |
SD-B38-[16,20,22,25,30,35] |
SD-B38-LC[10-34.9/0.1] |
SD-B45-[20,22,25,30,35] |
SD-B45-LC[10-34.9/0.1] |
SD-B50-[20,22,25,30,35] |
SD-B50-LC[10-34.9/0.1] |
SD-B56-[20,22,25,30,35] |
SD-B56-LC[10-34.9/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน D | D เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | LC ( การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวเต็ม) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทหัว | +0.005/0 | 6 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทหัว | +0.005/0 | 6 | - | 14 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทหัว | +0.005/0 | 8 | 16 ~ 40 | - | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทหัว | +0.005/0 | 8 | - | 9 ~ 40 | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทหัว | +0.005/0 | 10 | 16 ~ 40 | - | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทหัว | +0.005/0 | 10 | - | 9 ~ 40 | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทหัว | +0.005/0 | 13 | 16 ~ 40 | - | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทหัว | +0.005/0 | 13 | - | 9 ~ 40 | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทหัว | +0.005/0 | 16 | 16 ~ 40 | - | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทหัว | +0.005/0 | 16 | - | 9 ~ 40 | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบตรง | +0.005/0 | 8 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบตรง | +0.005/0 | 8 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบตรง | +0.005/0 | 10 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบตรง | +0.005/0 | 10 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบตรง | +0.005/0 | 13 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบตรง | +0.005/0 | 13 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบตรง | +0.005/0 | 16 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบตรง | +0.005/0 | 16 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 6 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 6 | - | 14 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 8 | 16 ~ 40 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 8 | - | 9 ~ 39.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 10 | 16 ~ 45 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 10 | - | 9 ~ 44.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 13 | 16 ~ 45 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 13 | - | 9 ~ 44.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 16 | 16 ~ 45 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 16 | - | 9 ~ 44.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 20 | 16 ~ 45 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 20 | - | 9 ~ 44.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 22 | 16 ~ 45 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 22 | - | 10 ~ 44.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 25 | 16 ~ 45 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 25 | - | 9 ~ 44.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 32 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 32 | - | 9 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 38 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 38 | - | 9 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 45 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 45 | - | 13 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 50 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 50 | - | 13 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 56 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ประเภทหัว | m5 | 56 | - | 13 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 8 | 16 ~ 40 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 8 | - | 10 ~ 39.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 10 | 16 ~ 40 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 10 | - | 10 ~ 39.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 13 | 16 ~ 40 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 13 | - | 10 ~ 39.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 16 | 16 ~ 40 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 16 | - | 10 ~ 39.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 20 | 16 ~ 40 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 20 | - | 10 ~ 39.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 22 | 16 ~ 40 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 22 | - | 10 ~ 39.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 25 | 16 ~ 40 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 25 | - | 10 ~ 39.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 32 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 32 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 38 | 16 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 38 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 45 | 20 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 45 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 50 | 20 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 50 | - | 10 ~ 34.9 | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 56 | 20 ~ 35 | - | ||
- | BUTTON DIE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | แบบตรง | n5 | 56 | - | 10 ~ 34.9 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ด้านใน | ทั่วไป | ร่องล๊อคเศษโลหะ | ไม่มี | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพื่อป้องกันการอุดตันเศษ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เทียบเท่า SKD11 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง