2-Flute, Stub Length Ball End
| Coating: |
DUROREY |
| Work Materials: |
Carbon Steel, Alloy Steel, Die Steel, Cast Iron, Hardened Steel |
| Application: |
เหมาะสำหรับงานกัดวัสดุแข็ง |
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
ดอกเอ็นมิลหัวบอล AE-BD-H สำหรับงานที่ต้องการ ละเอียดสูงรวมทั้งหมด 17 รายการ R0.5-R6เหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีความแข็งสูง
มาพร้อมกับการเคลือบด้วย DUROREY COATING ซึ่งเป็นการเคลือบผิวแบบ Multi-Layer จึงช่วยในเรื่องของการทนทานความร้อน Heat Resistance และการกัดงานวัสดุที่มีความแข็งสูง อีกทั้งยังช่วนรักษาความคมให้ได้ผิวกัดที่ดีทำให้ผิวชิ้นงานมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น
- 1.ดีไซน์หัวทรงบอล ที่ปลายมีดเป็นมุม Negative Rake Angle ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทนทานต่อการบิ่นของเครื่องมือ และรักษาผิวกัดลดการเกิดเศษเสี้ยน
- 2.เสริมความแข็งแรงคมกัดที่หัว ด้วยความหนาแกนกลาง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้น จึงทำให้การคายเศษได้ดียิ่งขึ้น Chisel หนา ป้องกันการบิ่นของหัว
- 3.ความละเอีนด Ball R งานที่มีความโค้ง สามารถรักษาความโค้งได้อย่างสม่ำเสมอตลอด 180 องศา
- 4.ความละเอียดของ Shank ที่สูงขึ้น มีค่าเผื่ออยู่ที่ระดับ h4 tolerance (0/-0.004)
- 5.เหมาะสำหรับหัวจับแบบ Shrink Fit Holder
- 6.ลดปัญหาคุณภาพผิวและการเกิดรอยร้าวที่ชิ้นงานและเครื่องมือ ด้วยกระบวนการ DUROREY Coating
4-Flute Type for High-Efficiency Processing
| Coating: |
DUROREY |
| Work Materials: |
Carbon Steel, Alloy Steel, Hardened Steel (~ 40HRC), Staineless Steel, Cast Iron |
| Part No. |
Overall Length (L) (mm) |
Blade Length (ℓ) (mm) |
Shank Diameter (d) (mm) |
Price |
Day to Ship |
| AE-BM-H-R2X8 |
60 |
4 |
6 |
1,140.- |
1 Day |
| AE-BD-H-R3X18 |
70 |
12 |
8 |
2,002.- |
1 Day |
| AE-BM-H-R6 |
90 |
18 |
12 |
3,327.- |
1 Day |
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
- 1.Sharp Spiral Curve ดีไซน์ ทรง Sharp Spiral Curve ช่วยลดความต้านทานระหว่างกัดและทำให้ประสิทธิภาพการกัดสม่ำเสมอ
- 2.Center 2-Flute Specification มีร่อง Chip Pocket ที่ตรงกลางหัว ช่วยควบคุมการอุดตันของเศษ
- 3.Superior Ball R Precision เหมาะสำหรับงานค่า Radius Tolerance ที่แตกต่างตามหน้างาน ทั้งงานหยาบ Roughing และงาน Semi-Roughing
- 4.Unequal Flute Spacing การแบ่งร่องฟันแบบไม่เท่ากัน หรือ แบ่งร่องมุมต่าง ลดปัญหาการสั่นและสะท้าน
- 5.ลดปัญหาคุณภาพผิวและการเกิดรอยร้าวที่ชิ้นงานและเครื่องมือ ด้วยกระบวนการ DUROREY Coating
2-Flute Long Neck Type for High Precision Finishing
| Coating: |
DUROREY |
| Work Materials: |
Carbon Steel, Alloy Steel, Hardened Steel (~ 40HRC), Staineless Steel, Cast Iron |
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
- 1.ดีไซน์หัวคมมีทรงบอล Variable Negative Spiral Gash ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทนทานต่อการบิ่นของเครื่องมือ และรักษาผิวกัดลดการเกิดเศษเสี้ยน
- 2.ความละเอียด ที่จุดจบปลายโค้ง 180 องศา มีความสม่ำเสมอ
- 3.ดีไซน์ทรงหัวเป็นแบบหยดน้ำ ทำให้เข้าถึงบริเวณร่องลึกและเข้าถึงยากได้ โดยส่งผลกระทบต่อพื้นผิวด้านข้างน้อย
- 4.ลดปัญหาคุณภาพผิวและการเกิดรอยร้าวที่ชิ้นงานและเครื่องมือ ด้วยกระบวนการ DUROREY Coating
Anti-Vibration Long Carbide End Mill
| Coating: |
DUROREY |
| Work Materials: |
Carbon Steel, Tool Steel, Prehardened & Hardened Steel, Staineless Steel, Cast Iron, Copper Alloy, Aluminum, Titanium, Heat Resistant Alloy |
| Part No. |
Overall Length (L) (mm) |
Blade Length (ℓ) (mm) |
Shank Diameter (d) (mm) |
Price |
Day to Ship |
| AE-VML-8X25 |
80 |
25 |
8 |
1,507.- |
1 Day |
| AE-VML10X31 |
90 |
31 |
10 |
2,177.- |
1 Day |
| AE-VML12X38 |
100 |
38 |
12 |
2,896.- |
1 Day |
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
- 1.ลดการสั่นสะเทือน
- 2.องศาของเส้นเลื้อยที่แตกต่าง
- 3.การแบ่งร่องฟันที่ไม่เท่ากัน
- 4.รูปทรงเลขาคณิตที่ปลายคมกัดออกแบบมาเพื่อลดแรงต้าน
- 5.ลดปัญหาเศษติดที่เครื่องมือ หรือ เครื่องจักร
Anti Vibration Short Carbide End Mill
| Coating: |
DUROREY |
| Work Materials: |
Carbon Steel, Alloy Steel, Hardened Steel (~ 40HRC), Staineless Steel, Cast Iron |
| Part No. |
Blade Diameter (D) (φ) |
Blade Length (ℓ) (mm) |
Price |
Day to Ship |
| AE-VMS3 |
3 |
8 |
521.- |
1 Day |
| AE-VMS5 |
5 |
13 |
602.- |
1 Day |
| AE-VMS6 |
6 |
13 |
700.- |
1 Day |
| AE-VMS8 |
8 |
19 |
1,294.- |
1 Day |
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
ดอกเอ็นมิลซีรี่ส AE-VM เป็นเอ็นมิลที่สามารถกัดวัตถุได้หลากหลายชนิด เช่น Carbon Steel, Alloy Steel, Stainless steel, Titanium Alloys ถึง Ni-based Alloy AE-VMS
เป็นรุ่นที่มีขนาดสั้นในซีรีส์ AE-VM มีความทนทาน และการคายเศษวัตถุได้ดี ด้วยการออกแบบร่องมาเป็นพิเศษ ในขณะที่กัดวัตถุจะเกิดการสั่นน้อยลง เหมาะกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ไปจนถึงอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบิน
- 1.การเคลือบผิว "DUARISE" เพิ่มความลื่น ทำให้การสึกหรอช้าลง และทนความร้อนได้ดี
- 2.Positive Rake Angle ช่วยลดแรงฝืด
- 3.ดีไซน์ร่องเอ็นมิลด้วยรูปทรงพิเศษ ช่วยให้คายเศษวัตถุได้ดียิ่งขึ้น
- 4.Variable Lead ช่วยลดการสั่นได้ดีในขณะที่ทำการกัดวัตถุ
- 5.ดีไซน์ร่องรูปแบบใหม่ คมมากขึ้น ลดแรงในการตัด คุณภาพกัดเสถียร ช่วยให้การคายเศษดียิ่งขึ้น
Anti Vibration Stub Carbide End Mill
| Coating: |
DUROREY |
| Work Materials: |
Carbon Steel, Alloy Steel, Hardened Steel (~ 40HRC), Staineless Steel, Cast Iron |
| Part No. |
Blade Diameter (D) (φ) |
Blade Length (ℓ) (mm) |
Price |
Day to Ship |
| AE-VMSS3 |
3 |
4.5 |
521.- |
1 Day |
| AE-VMSS4 |
4 |
6 |
602.- |
1 Day |
| AE-VMSS5 |
5 |
7.5 |
602.- |
1 Day |
| AE-VMSS6 |
6 |
9 |
700.- |
1 Day |
*โปรดตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของ สเปค ราคา และวันจัดส่งจากเว็บไซต์อีกครั้ง
ดอกเอ็นมิลซีรี่ส AE-VM เป็นเอ็นมิลที่สามารถกัดวัตถุได้หลากหลายชนิด เช่น Carbon Steel, Alloy Steel, Stainless steel, Titanium Alloys ถึง Ni-based Alloy AE-VMS เป็นรุ่นที่ Stub มีความทนทาน และคายเศษวัตถุได้ดี มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ φ1 และมีสี่ฟัน
- 1.การเคลือบผิว "DUARISE" เพิ่มความลื่น ทำให้การสึกหรอช้าลง และทนความร้อนได้ดี
- 2.มีความนิ่ง ไม่สั่น ความยาวฟัน 1.5 x D
- 3.Positive Rake Angle ช่วยลดแรงฝืด
- 4.ดีไซน์ร่องเอ็นมิลด้วยรูปทรงพิเศษ ช่วยให้คายเศษวัตถุได้ดียิ่งขึ้น
- 5.Variable Lead ช่วยลดการสั่นได้ดีในขณะที่ทำการกัดวัตถุ